17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

真空チャック用バイスプレ-ト

通常単価(税別)
32,45859,997
税込単価
35,70465,997
通常出荷日:1日目

【特長】吸チャックボ-イ,をバイスに取付けるためのプレートです。

  • B (mm)
    100
  • C (mm)
    20
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • 取付穴(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

取付穴

(mm)

質量

(kg)

質量

(g)

最小発注数量
250
4
4.0
4000
1個
350
4
5.5
5500
1個
400
6
6.3
6300
1個
600
6
9.5
9500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,458
( 35,704 )
1日目
37,851
( 41,636 )
1日目
40,016
( 44,018 )
1日目
59,997
( 65,997 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
吸チャックボ-イ,をバイスに取付けるためのプレートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空チャック用バイスプレ-トのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空チャック用バイスプレ-ト
吸チャックボーイ (一体型)
サブプレート(バキュームプレート用)
ベースユニット(MB-VM300)
バキュームプレート(MB-VM300VPN)
フレックスゼロベース(CP180)
メーカーニューストロングニューストロングイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格32,458-164,068 -43,626421,41954,643235,720 -
通常出荷日1日目1日目15日目1日目15日目15日目
B(mm)100-----
C(mm)2065----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング