17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

吸チャックボーイ (一体型)

通常単価(税別)
164,068308,033
税込単価
180,475338,836
通常出荷日:1日目

【特長】・供給エアー圧力は0.5MPa、真空度は-80KPa以上必要です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材質FC300
仕上焼純黒染、上下面研磨
平行度±0.01
付属品シリコン紐 プレート外周の長さ
ネオロン紐 プレート外周の2倍の長さ
皿ビスとOリング各2個(VCIM-2540・VCIM-3560)
 

〈使用条件〉
1. 適用加工物

  • 吸着面が平坦で通気性が無い
  • 軟からでクランプすると傷がつく
  • 加工物が薄くバイス等で挟むと歪む
  • 薄くて幅の広い加工物(中央がクランプ出来ない)

2. 加工内容
  • 上面加工=研磨加工、上面切削、溝入れ加工、止め穴加工、タップ加工
  • サブプレート使用=貫通の穴加工、側面加工、切り抜き加工、異形ワーク、特殊加工

3. 使用出来る工作機械
  • マシニングセンター、門型五面加工機、研磨機旋盤、ボール盤、など

〈参考資料〉
■ボールバルブ(オレンジ色)

  • ON=左方向 90度へ回すと全開します OFF=右へ90度回します。
  • バルブ「開・絞り」の流量調整により吸着力の調整が出来ます。
  • バルブ「開・絞り」の流量調整によりエアー消費量が調整が出来ます。

■エアーブロー回路
  • メインバルブ ON=吸着します OFF=逆噴射します
  • 作業終了後スイッチをOFFにすると吸い込んだ切粉や切削油を上部に吐き出します。
  • 加工物が簡単に取り外せます。

■保持回路
  • 作業中にエアー供給が止まっても暫くの間、吸着状態を維持します。
  • 維持時間は加工物の大きさ、面粗度、シール紐の疲労度などによって異なります。

■吸着力
  • 吸着力は吸着面積に比例します。(吸着面積を確保する事によってより強力に吸着します)
  • 吸着力の計算式は、吸着力=真空圧×吸着部有効面積×0.1

■その他アイデアパーツ
  • 切削油逃げ溝=切削油使用時に両側面、機械側に施工してます。(大きさにより溝数は異なります)
  • 底面にバイスクランプ用プレート取り付けのタップ穴施工してあります。
  • 底面に幅18mmのキー溝施工してます。
  • 左側面と奥側に位置決めとズレ防止ストッパー板設置してます。
  • 側厚、天厚、リブ厚、は十分検討し安定感ある製品に仕上げています。

■特別製作品の実績
  • 一体型 幅=1,500×3,000×200 /幅2,100×2,100×175 その他特殊多数
吸チャックボーイ (一体型) 製品仕様01
〈各箇所の名称〉
(1)カプラ(エアー取り入れ口)
(2)ボールバルブ(エアー流量調整バルブ)
(3)メインバルブ
(4)真空ゲージ
(5)ストッパープレート
(6)ストッパープレート止めネジ
(7)自在ストッパー
(8)切削油の逃げ溝
(9)吸引孔
(10)サブプレート固定用タップ穴

外形図

吸チャックボーイ (一体型) 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

吸チャックボーイ (一体型) 使用例01

保持回路

  • 作業中にエアーの供給が止まっても暫くの間、吸着状態を維持します。
  • 維持する時間は加工物の大きさ、面相度、シール紐の疲労度によって異なります。
吸チャックボーイ (一体型) 使用例02

エアー流量調整

  • 薄物を加工する時、加工物が本体の溝に沿って歪む可能性があります。その時はエアーの流量で調整します。
  • 一旦吸着した後、エアー流量を少し抑えれば、エアー消費量が少なくて済みます。
吸チャックボーイ (一体型) 使用例03

バイスに乗せて

  • マシンからバイスの乗降手間が省けます。
  • 本体の底面にバイスクランプ用プレートを取り付け可能
  • 本体をバイスに乗せ、バイスクランプ用プレートを軽く締め付けます。

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

質量

(g)

最小発注数量
250
200
451-6125
14
14000
1個
400
250
451-6133
28
28000
1個
350
300
451-6141
27
27000
1個
600
350
451-6150
56
56000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,068
( 180,475 )
1日目
244,851
( 269,336 )
1日目
231,804
( 254,984 )
1日目
308,033
( 338,836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・供給エアー圧力は0.5MPa、真空度は-80KPa以上必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸チャックボーイ (一体型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸チャックボーイ (一体型)
真空チャック用バイスプレ-ト
センタージャッキ CCSJシリーズ
ワークサポート(ラウンドバータイプ)
ベースユニット(MB-VM300)
バキュームプレート(MB-VM300VPN)
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格164,068-32,458 -10,762 -23,098421,41954,643
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目15日目
C(mm)6520----
D(mm)25-----
E(mm)20-----
F(mm)20-----
材質FC300-S45C---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベースカテゴリの売れ筋ランキング