17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ピボットヘッド六角L型レンチセット HEX PRO
ボンダス
Tスロットナット
ミスミ
球面座金
ミスミ

ボ-ルロ-ラ-

通常単価(税別)
4,67712,702
税込単価
5,14513,972
通常出荷日:1日目

【特長】・材質…本体:SUS304、スペンサー:SUS304、メインボール:SUS440 HRC55°...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
M 16
20
3.3
16.0
24
15.87
837-8198
35
1個
M 20
25
5.3
19.0
30.0
19.05
837-8199
42
1個
M 16
20
3.3
16.0
27
15.87
837-8200
35
1個
M 20
25
5.3
19.0
33.0
19.05
837-8201
42
1個
Φ 24
26
14
1.5
5.3
15.87
837-8225
35
1個
Φ 30
32
17.0
2.0
6.3
19.05
837-8226
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,319
( 11,351 )
1日目
12,702
( 13,972 )
1日目
8,900
( 9,790 )
1日目
9,949
( 10,944 )
1日目
4,677
( 5,145 )
1日目
7,061
( 7,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…本体:SUS304、スペンサー:SUS304、メインボール:SUS440 HRC55°、サブボール:SUS440 HRC55°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボ-ルロ-ラ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボ-ルロ-ラ-
ローレットヘッドスイベルスクリュー
プレーンクランプ(S45C)
寸切ボルト
治工具用クランプ
スイングワッシャ-
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格4,677-1,9264,288 -3,242 -5,968 -5,058 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜7日目1日目〜在庫品1日目〜
種類位置決めピン-----
突き当てピン部材質樹脂・その他-----
材質本体・スペンサー:SUS304、メインボール・サブボール:SUS440 HRC55°-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング