17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

センタージャッキ CCSJシリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
10,76221,211
税込単価
11,83823,332
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。・材質S45C。・硬度HRC27~35°。・仕上黒染(...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

センタージャッキ CCSJシリーズ【2個入り】 外形図01

型番リスト

表示件数

使用能力最小

使用能力最大

φD

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

M

(mm)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
h=38mm
H=55mm
40
387-3226
0.34(1組)
16
340
10
1パック

2個入り

h=53mm
H=75mm
50
387-3234
0.70(1組)
18
700
10
1パック

2個入り

h=68mm
H=100mm
60
387-3200
1.26(1組)
20
1260
10
1パック

2個入り

h=88mm
H=135mm
70
387-3218
2.26(1組)
22
2260
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,762
( 11,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,450
( 14,795 )
5日目
16,030
( 17,633 )
1日目
21,211
( 23,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。
・材質S45C。
・硬度HRC27~35°。
・仕上黒染(2ヶ1組)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタージャッキ CCSJシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
芯出し
5
満足度:5.0
凹凸面の芯出しに使用しました。 数少ない非常に便利な部品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタージャッキ CCSJシリーズ
吸チャックボーイ (一体型)
フレックスゼロベース(CP180)
アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)
ワークサポート(ラウンドバータイプ)
バキュームベース
メーカーニューストロングニューストロングイマオコーポレーションスーパーツールニューストロングノガ・ウォーターズ
通常価格10,762-164,068 -235,720 -10,838 -23,09810,553
通常出荷日在庫品1日目〜1日目15日目在庫品1日目〜1日目1日目
材質S45CFC300----
仕上黒染焼鈍、黒染、上下面研磨----
硬度HRC27~35°-----
備考2ヶ1組供給エアー圧力は0.5Mpa、真空度は-80KPa以上必要です。----
よく一緒に購入される商品

ベースカテゴリの売れ筋ランキング