17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

寸切ボルト

通常単価(税別)
3,2429,813
税込単価
3,56610,794
通常出荷日:7日目

【特長】・全ネジ(L寸1000mm)タイプ。・M8~M20まで取揃えました。・必要な長に接断してご利用...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●材質 S45C
●熱処理・表面処理は施していません。

型番リスト

表示件数

ネジ径

ピッチ/山数

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
M10
1.5
837-9064
530
1個
M12
1.75
837-9065
800
1個
M16
2
837-9066
1420
1個
M20
2.5
837-9067
2200
1個
M8
1.25
837-9068
360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,910
( 4,301 )
7日目
5,379
( 5,917 )
7日目
7,776
( 8,554 )
7日目
9,813
( 10,794 )
7日目
3,242
( 3,566 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ネジ(L寸1000mm)タイプ。
・M8~M20まで取揃えました。
・必要な長に接断してご利用ください。
・楽に長さ調節ができます!
・軽工作の締付けや取付け等に!
・その他、多用途に!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

寸切ボルトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置のプレート接続
4
満足度:4.0
装置のプレート接続に使いました。 安価で質が良いボルトです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
寸切ボルト
調整ボルト
T-スロットボルト
スイベルパット付ボルト S45C
グースネッククランプ
クランピングスクリュー(Aタイプ)
メーカーニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロングニューストロング
通常価格3,242-1,002 -1,257 -2,157 -8,855 -970 -
通常出荷日7日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト-治具用ボルト
全長(mm)1000-----
材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼一般鋼・鋳鉄-合金鋼
材質詳細S45CS45CS45C(鍛造品)S45C-本体SCM21鋼球SUJ2 
備考熱処理・表面処理は施していません。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング