17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

涼感ワーククーラー

通常単価(税別)
879
税込単価
967
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

安全性に優れた首用冷却用品。【特長】・オリジナルホルダーリングの採用で巻き込まれ事故防止に優れている。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    首周り用品
  • サイズ
    本体:約330×48mm / ホルダーリング:約φ96mm
  • 材質
    本体:ポリエステル100%/ 縫糸:ポリエステルスパン系/ 吸水体:セルロース、高分子吸水ポリマー、レーヨン/ ホルダーリング:ポリプロピレン
  • 仕様
    手洗い・石鹸
  • 首周り適応サイズ (mm)
    300~450
  • セット内容
    ワーククーラー本体:1本 /ホルダーリング:1個
  • 特長1
    さらっとひんやり濡れない!
  • 特長2
    襟に隠れて目立たないのでCOOL BIZにも最適!
  • 特長3
    機械作業での安全性に優れております。巻き込まれ事故防止
  • 内容量
    1セット(ワーククーラー本体×1個、ホルダーリング×1個)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

サックス(375117)の外観

サックス(375117)の外観

ライトグレー(375118)の外観

ライトグレー(375118)の外観

涼感ワーククーラーの特長

涼感ワーククーラーの特長

商品仕様
サイズ本体:約330×48mm ホルダーリング:約φ96mm
材質本体:ポリエステル100% 縫糸:ポリエステルスパン糸
吸水体:セルロース、高分子吸水ポリマー、レーヨン
ホルダーリング:ポリプロピレン
カラーサックス、ライトグレー
セット内容ワーククーラー本体:1本 ホルダーリング:1個
首回り適応サイズ300~450mm

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

カラー

内容量

最小発注数量
サックス
1セット(ワーククーラー本体×1個、ホルダーリング×1個)
1個
ライトグレー
1セット(ワーククーラー本体×1個、ホルダーリング×1個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能
879
( 967 )
5日目

詳細情報

基本情報

安全性に優れた首用冷却用品。
【特長】
・オリジナルホルダーリングの採用で巻き込まれ事故防止に優れている。
・石鹸での手洗い可能。
・透湿防水素材を採用しているので、シャツや作業着の襟元が濡れにくい。
【用途】
・夏季の暑さ対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

涼感ワーククーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
涼感ワーククーラー
クーラーテント SS-TNTシリーズ
超保冷クーラーBOX マグネットタイプ
超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ
クールシート クールリフレ パック
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー
メーカー日本緑十字社スイデントラスコ中山トラスコ中山サラヤスリーエムジャパン
通常価格879157,748 -16,687 -13,2641912,344 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ首周り用品その他保冷容器保冷容器その他フィルム
サイズ本体:約330×48mm / ホルダーリング:約φ96mm-----
材質本体:ポリエステル100%/ 縫糸:ポリエステルスパン系/ 吸水体:セルロース、高分子吸水ポリマー、レーヨン/ ホルダーリング:ポリプロピレン-----
仕様手洗い・石鹸-----
首周り適応サイズ(mm)300~450-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング