ツール用品技術窓口
季節性インフルエンザ対策、熱中症対策に最適な環境温湿度計。【特長】・乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(...
詳細を確認
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示
温度・相対湿度の上限と下限アラームが設置可能
暑熱環境の危険ランクを4段階表示
インフルエンザの危険ランクを2段階表示
乾燥指数モード :乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
熱中症指数モード :熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
おまかせモード :熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替
ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
壁掛と卓上の2通りの設置が可能
熱中症指数とは熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数。
熱中症指数が28℃以上では「厳重警戒」、31℃以上になると「危険」となる。
空気の体積1立方メートルあたりに含まれる水蒸気の質量を表す指数。
季節性インフルエンザの流行に関して、乾燥指数(絶対湿度)が11g/m3以下では「注意」、7g/m3以下になると「警戒」となり、どちらも空気が乾燥した状態で適度な加湿を勧めている。
※ご注意)この「乾燥指数」は、ド=マルトンヌの提唱する「乾燥度指数」とは定義と意味が異なります。
本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射 熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常 生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。
本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。
本製品は医療目的に開発・製造されたものではありません。あくまで一般的な日常生活における季節性インフルエンザ予防の目安とするものです。
季節性インフルエンザ予防温湿度計は新型インフルエンザの流行には対応しておりません。また、季節性インフルエンザ感染を予防できる製品ではありません。
| 使用場所 | 屋内 (屋内および屋外で太陽照射のない場所) |
|---|---|
| 表示項目 | 熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、相対湿度、時刻 |
| 測定項目 | 温度、相対湿度 |
| 熱中症指数の表示範囲 | 0~60℃(最小表示0.1℃) |
| 乾燥指数の表示範囲 | 1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3) |
| 測定範囲 | 温度 : 0℃~50.0℃(最小表示:0.1℃) 相対湿度 : 20%RH~90%RH(最小表示:1%RH) |
| 測定精度 | 温度 : ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 相対湿度 : ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 |
| 測定間隔 | 20秒 |
| アラーム音量 | 約75dB(30cm離れて) |
| 電源 | 単3形乾電池3本 電池寿命:約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) |
| 外形寸法 | 108(W)×133(H)×28(D)mm |
| 本体質量 | 約240g(電池含む) |
| 付属品 | モニタ用電池、取扱説明書 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,485円 ( 31,334円 ) | 15日目 |
5,618円 ( 6,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
季節性インフルエンザ対策、熱中症対策に最適な環境温湿度計。
【特長】
・乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示
・乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
・熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)
・おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替
・ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
【用途】
・乳幼児やお年寄りのお部屋、公共施設
・家庭介護施設や学校などでの暑熱安全管理、労働現場の安全管理

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー

エー・アンド・デイ
外部センサー付き温湿度計 AD-5682(時計付き)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

シンワ測定
放射温度計 レーザーポイント機能付
4.8通常価格(税別):11,299円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

エスコ
時計機能付き温湿度計 EA728EB-20A
0通常価格(税別):4,000円