17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

デジタル・オシロスコープ AD-5142D

通常単価(税別)
104,087
税込単価
114,496
通常出荷日:15日目

演算機能、自動測定機能付のデジタル・オシロスコープ。【特長】・周波数帯域50MHz、入力チャンネルは2...

詳細を確認

型番:

AD5142D-00A00
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD5142D-00A00の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
チャンネル数(ch)
2
周波数帯域(MHz)
50
垂直分解能(bit)
8
ディスプレイサイズ
5.6型
電源種類
AC 100~240V
サンプリングレート
250MS/s(1ch)、125MS/s(2ch)
レコード長
4000ポイント
立上時間
約14ns以内
入力インピーダンス
1MΩ±2%, ~15pF
演算機能
CH1+CH2、CH1-CH2、FFT
トリガモード
オート、ノーマル、シングル
トリガ形式
エッジ、パルス幅、ビデオ
JANコード
4981046914055
寸法(mm)
310×140×142
本体質量(g)
2700
付属品
プローブ、電源ケーブル、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
使用環境
周囲温度: 0~50℃湿度: 80%RH以下(35℃以下
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AD5142D-00A00

サンプリングレート

レコード長

立上時間

入力インピーダンス

演算機能

トリガモード

トリガ形式

JANコード

付属品

使用環境

最小発注数量
250MS/s(1ch)、125MS/s(2ch)
4000ポイント
約14ns以内
1MΩ±2%, ~15pF
CH1+CH2、CH1-CH2、FFT
オート、ノーマル、シングル
エッジ、パルス幅、ビデオ
4981046914055
プローブ、電源ケーブル、取扱説明書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
周囲温度: 0~50℃湿度: 80%RH以下(35℃以下
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,087
( 114,496 )
15日目

詳細情報

基本情報

演算機能、自動測定機能付のデジタル・オシロスコープ。
【特長】
・周波数帯域50MHz、入力チャンネルは2チャンネル
・使用条件は温度0℃~50℃、相対湿度80%RH以下(35℃以下)、45%RH以下(41~50℃)
・カウンタは、分解能6桁、精度±2%、20Hz以上
・ソース信号はビデオトリガを除くすべてのトリガソース
・6桁周波数カウンター機能
・波形とパネル設定保存/呼出機能つき
・GO/NO-GO機能
・USBポートつき
【用途】
・実験研究機器、設計開発、製造設備、学校の実験設備に便利
・生産、検査メンテナンスなど幅広い使い方が可能

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)
  • メモリー長:4k(各ch)
  • 5.7インチTFTカラーディスプレイ
  • ディスプレイ内容のハードコピー機能

【使用例】

  • 電気機器の故障解析
  • 新しい回路のチェック
  • ソフトウェアがきちんと動作しているかの確認
デジタル・オシロスコープ AD-5142D:関連画像

本体

デジタル・オシロスコープ AD-5142D:関連画像

背面

デジタル・オシロスコープ AD-5142D:関連画像

19項目の自動測定機能

デジタル・オシロスコープ AD-5142D:関連画像

波形とパネル設定の保存/呼出機能

デジタル・オシロスコープ AD-5142D:関連画像

USBポート付

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

選定サポート情報

型名AD-5142D
周波数帯域50MHz
入力チャンネル数2ch
リアルタイムサンプリングモード250MS/s(1ch時)、125MS/s(2ch使用時)
垂直軸感度:2mV~10V/div(1-2-5ステップ)、精度:±(3%rdg+0.1div+1mV)
水平軸感度:メインモード1ns~50s/div(1-2-5ステップ)、ロールモード50ms~50s/div、精度:±0.01%
自動測定電圧:p-p値、振幅、平均値、実行値、ハイ値、ロー値、最大値、最小値、上オーバーシュート、下オーバーシュート、上プリーシュート、下プリーシュート
時間:周波数、周期、立上時間、立下時間、+パルス幅、-パルス幅、デューティ比
電源AC100~240V(47Hz/63Hz)、消費電力約18W(最大40VA)
使用環境範囲温度0~+50℃、湿度80%以下(35℃にて)
外形寸法310(W)×142(H)×140(D)mm(突起部含まず)
本体質量約2.7kg
JAN code4981046413213
画像デジタル・オシロスコープ AD-5142D:AD-5142D(AD5142D_4981046413213).jpg

一般校正証明書付き

型名AD5142D-00A00
JAN code4981046914055
画像デジタル・オシロスコープ AD-5142D:ISO-1.jpg
デジタル・オシロスコープ AD-5142D:ISO-2.jpg
デジタル・オシロスコープ AD-5142D:ISO-3.jpg
デジタル・オシロスコープ AD-5142D:ISO-4.jpg

注意・禁止事項

(1)本機は室内専用です。また高度2000m以下でご使用下さい。
(2)長時間直射日光を受ける場所や、密閉された社内、ストーブなどの暖房器具の近くではご使用しないでください。
(3)動作湿度範囲は80%RH以下(35℃以下)です。
(4)急激な温度変化により、内部に水滴がつくことがあります。
(5)ヒューズは必ず指定のものをご使用下さい。
(6)本機の性能規格は、周囲温度20~30℃の下で電源投入から30分以上経過した後の保証値です。

よくあるご質問(FAQ)

信号を入力したのに、波形がディスプレイに表示されない:

  • CHキーがアクティブになっていることを確認して下さい。

オートセットを使っても波形をとらえられない:

  • オートセットは30mV、または30Hz以下の信号はとらえられません。マニュアルで設定操作を行ってください。

パネル設定を元通りにしたい:

  • Save/Recallキー、"初期設定"を押して、初期設定を呼び出せます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル・オシロスコープ AD-5142Dの型番AD5142D-00A00のページです。 型番AD5142D-00A00に関する仕様情報を記載しております。
デジタル・オシロスコープ AD-5142Dのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q信号を入力したのに波形がディスプレイに表示されない。
A
CHキーがアクティブ(CH1の場合、画面左下の表示が1⃣および画面左に1が表示されます。)になっていることを確認してください。そうでなければ、キーを押してアクティブにしてください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル・オシロスコープ AD-5142D
デジタル・オシロスコープ VDS1000シリーズ
アンドロイド多機能計測機器 FDS1102(オシロ+信号発生器+電源+DMM)
デジタル・オシロスコープ SDS2000X HDシリーズ
デジタル・オシロスコープ SDS1000シリーズ【初心者向けの定番超入門書同梱】
デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ
メーカーエー・アンド・デイOWONOWONSIGLENTOWONOWON
通常価格104,08712,000 -256,500530,000 -28,611 -66,405 -
通常出荷日15日目8日目4日目8日目8日目8日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
チャンネル数(ch)2224-4
周波数帯域(MHz)5025100---
垂直分解能(bit)88812、158-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト