ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハンドカー FG-H型

ハンドカー FG-H型 FG-H
通常単価(税別)
99,54881,629
税込単価
109,50389,792
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【仕様】・工業用運搬車です。・車高(mm):1410・車輪径(mm):660

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番:

FG-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG-Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器アクセサリー
詳細タイプ
工業用運搬車
附属品
車巾(mm)
900
車高(mm)
1410
車輪径(mm)
660
質量(kg)
39.5
特記事項
仕切板

型番リスト

表示件数
型番
FG-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,54881,629
( 89,792 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・工業用運搬車です。
・車高(mm):1410
・車輪径(mm):660

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ
FG-Hガス溶接器アクセサリー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドカー FG-H型の型番FG-Hのページです。 型番FG-Hに関する仕様情報を記載しております。
ハンドカー FG-H型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドカー FG-H型
ハンドカー FA型
ボンベスタンド7000L
300型異心型切断火口
200型切断火口
100型切断火口
メーカーフジフジフジ小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格99,54827,081 -25,994 -2,553 -2,159 -8,051 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜5日目5日目5日目
商品タイプガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリーガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
詳細タイプ工業用運搬車工業用運搬車----
附属品----
車巾(mm)900900----
車高(mm)14101220 ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト