ツール用品技術窓口
VVFケーブル 2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプのペンチ。【特長】・刃の根元に、バイ...
詳細を確認VVFケーブル 2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプのペンチ。
【特長】
・刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設置。
※鉄バインド線はバインド線専用の切断刃で切断してください。
※他の箇所で切断すると刃を損傷する可能性があります。
・電気工事士試験推奨商品。
・エラストマーグリップ。
【用途】
・各種手作業に最適。

P-59-175 VVFペンチ

寸法図
| 切断能力 | 銅線 | 2.6mmφ |
|---|---|---|
| 銅より線 | 5mm2 | |
| VVF | 2.0mmφ×3芯 | |
| 鉄バインド線 | 2.0mm | |
| 硬度HRC(刃部) | 58 | |
| 重量 | 245g | |

使用例1

使用例2



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーベル
電工ペンチ M100A~M600A
0通常価格(税別):3,215円~

TONE
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) RP-150G
4.7通常価格(税別):2,790円

ホーザン
ラジオペンチ P-15-125・P-15-150
5通常価格(税別):2,470円~

TONE
ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G
0通常価格(税別):2,890円~

トラスコ中山
JISラジオペンチ
5通常価格(税別):2,510円~

フジ矢
ミニテック ピンセットラジオペンチ(ベントタイプ) MP8-150
4.8通常価格(税別):2,760円

エンジニア
精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
4.4通常価格(税別):3,794円~

フジ矢
ミニテックピンセットラジオペンチ
4通常価格(税別):2,760円

トラスコ中山
JISペンチ
0通常価格(税別):2,496円~