17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

顕微鏡アダプター L-845(ホーザン)

通常単価(税別)
9,5008,060
税込単価
10,4508,866
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・顕微鏡で目視した対象物の中心部のみをカメラに取り込むことができます・Cマウント仕様のカメラに...

詳細を確認
  • 落射照明
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 総合倍率 (倍)
    0.5
  • 透過照明
  • 補足説明
    適合鏡筒:接眼部内径 23.2mmφ、30mmφ、30.5mmφ
  • RoHs
    対応品

型番:

L-845
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適合鏡筒:接眼部内径 23.2mmφ、30mmφ、30.5mmφ
  • 倍率:0.5×(レンズ)

外形図

顕微鏡アダプターの外形図

使用方法・使用事例

使用事例

組み合わせ例

組み合わせ例

L-845の仕様・寸法情報

落射照明
商品タイプ
顕微鏡用品
総合倍率(倍)
0.5
透過照明
補足説明
適合鏡筒:接眼部内径 23.2mmφ、30mmφ、30.5mmφ
RoHs
対応品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-845
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5008,060
( 8,866 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顕微鏡で目視した対象物の中心部のみをカメラに取り込むことができます
・Cマウント仕様のカメラに接続し、顕微鏡の接眼レンズと置き換えることで顕微鏡に映った画像の撮影可能
・フルHDカメラL-850と組み合わせることでフルHDでの検視が可能
・顕微鏡ごとに異なる接眼レンズのサイズは内径23.2/30/30.5mmΦと、ほとんどの顕微鏡に対応可能
・レンズマウント:Cマウント
【用途】
・Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡を接続する際に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

顕微鏡アダプター L-845(ホーザン)の型番L-845のページです。 型番L-845に関する仕様情報を記載しております。
顕微鏡アダプター L-845(ホーザン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
顕微鏡アダプター L-845(ホーザン)
実体顕微鏡 L-50(ホーザン)
スケール付接眼レンズ
実体顕微鏡 L-KIT684
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775・L-KIT776・L-KIT777・L-KIT778
実体顕微鏡(PC用) L-KIT789・L-KIT790・L-KIT791・L-KIT792
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格9,500102,0008,919125,999149,255 -155,900 -
通常出荷日2日目2日目3日目5日目5日目5日目
落射照明
商品タイプ顕微鏡用品実体顕微鏡顕微鏡用品実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)0.51 / 2107~9052120
透過照明詳細参照
補足説明適合鏡筒:接眼部内径 23.2mmφ、30mmφ、30.5mmφレンズフィルター装備の標準モデル 総合倍率(視野):10×(18㎜φ) 20×(9㎜φ) 対物レンズ:1x/2x 接眼レンズ:WF10x 作動距離㎜:80片眼のみ入替えてご使用下さい---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング