17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレキシブルアーム L-519 L-519

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フレキシブルアーム L-519

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L-519

2020年09月に販売終了となりました。

代替品ございません

ケーブルが邪魔にならず、快適に作業が行える光学機器用フレキシブルアーム。
【特長】
・アームを作業机の端部に固定することで検視の省スペース化に貢献。
・カメラレンズ、鏡筒を固定するアームは自由な位置決めで作業スペースを効率よく使用可能。
・関節部が作動し、幅広い対象物に使える。位置決めを確実にするロック機能付。
・鏡筒に取り付けられるLEDライト用の電源ケーブルを内蔵。操作がしやすいハンドル付。
・アーム有効長 : 509mm、重量 : 1.7kg(クランプ部を含む)。
・クランプ最大開幅 : 55mm、照明接続コード長さ : 200mm。
【用途】
・検視の省スペース化に最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他光学機器
ライト有無
スケール有無
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
アーム長(mm)
509
質量(g)
1700
取付可能レンズ外径(mm)
50
特長
カメラレンズ、鏡筒を固定するアームです(取付径50mmφ)。鏡筒に取り付けられるLED ライト用の電源ケーブルを内蔵。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト