17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K-109用先端工具

通常単価(税別)
57012,515特別価格
税込単価
62713,767特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~3日目

最大回転数16,500rpmのハイスピードモデルマイクログラインダー(電動)の部品。【特長】・K-10...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 商品種類
    ビット
  • チャッキング径 (mmφ)
    2.35
  • 警告事項
    作業時は手袋を使用しないでください。作業時は保護メガネを着用してください。
未確定 21 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-109用先端工具

用途

品番 品名 種類/粒度/
付属品など
◎…最適、○…適、△…可、-…不適
パ タ ー ン の カ ット レジスト被膜の剥離 パターンの酸化被膜除去 簡易穴あけ加工 ガ ラ ス ・ 石 材 ・ セ ラ ミッ ク の 研 削 P C B ・ 鉄 の バ リ 取 り / 面 取 り ア ル ミ ・ 樹 脂 の バ リ 取 り / 面 取 り 簡易切削加工 サ ピ 落 し / 塗 裝 剥 が し コテ先の酸化被膜除去
K-109-10 ダイヤモンドビット ダイヤモンド
#120
- - - - -
K-109-11
K-109-12
K-109-20 ラバー砥石 シリコンカーバイド
#240
- - - - - - -
K-109-30 砥石 白色アルミナ
#150
- - - -
K-109-31
K-109-32 白色アルミナ
#80
K-109-40 エンドミル ハイス鋼 - - - -
K-109-41
K-109-50 ドリル ハイス鋼
5本入
(ビットホルダー付)
- - - - - - - - -
K-109-51
K-109-52
K-109-53
K-109-54
K-109-55
K-109-60 ブラシ 真鍮 - - - - - - - - -
K-109-61
K-109-62 スチール
K-109-63

注意・禁止事項

  • 作業時は、手袋を使用しないでください。
  • 作業時は、保護メガネを着用してください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 単品/セット品

  • 先端径(mmφ)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

単品/セット品

先端径

(mmφ)

トラスココード

特長

付属品内容

セット品内容

最小発注数量
単品
1.0
768-0937
ダイヤモンドビット#120
-
-
1個
単品
1.6
768-0945
ダイヤモンドビット#120
-
-
1個
単品
1.8
768-0953
ダイヤモンドビット#120
-
-
1個
単品
5.0
768-0961
ラバー砥石(シリコンカーバイド#240)
-
-
5個
単品
5.0
768-0970
砥石(白色アルミナ#150)
-
-
1個
単品
2.7
768-0988
砥石(白色アルミナ#150)
-
-
1個
単品
5.1
768-0996
砥石(白色アルミナ#80)
-
-
1個
単品
2.3
768-1003
エンドミル(ハイス鋼)
-
-
1個
単品
2.3
768-1011
エンドミル(ハイス鋼)
-
-
1個
単品
0.5
768-1020
ドリル(ハイス鋼)
-
-
1個
単品
0.8
768-1038
ドリル(ハイス鋼)
-
-
1個
単品
1.0
768-1046
ドリル(ハイス鋼)
-
-
1個
単品
1.2
768-1054
ドリル(ハイス鋼)
-
-
1個
単品
1.4
768-1062
ドリル(ハイス鋼)
-
-
1個
単品
1.6
768-1071
ドリル(ハイス鋼)
-
-
1個
セット品
-
768-1089
ドリルセット
ビットホルダー付
K-109-50/51/52/53/54/55 各1本
1個
単品
8.0
768-1097
ブラシ(真鍮)
-
-
1個
単品
13
768-1101
ブラシ(真鍮)
-
-
1個
単品
8.0
768-1119
ブラシ(スチール)
-
-
1個
単品
13
768-1127
ブラシ(スチール)
-
-
1個
セット品
-
768-1135
ビット全種類セット
ビットホルダー付
K-109-10/11/12/20/30/31/32/40/41/50/51/52/53/54/55/60/61/62/63 各1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
2日目
1,310
( 1,441 )
2日目
1,310
( 1,441 )
2日目
570
( 627 )
2日目
838
( 922 )
3日目
730
( 803 )
2日目
659
( 725 )
2日目
660
( 726 )
2日目
1,000
( 1,100 )
2日目
3,1703,074
( 3,381 )
2日目
3,7303,313
( 3,644 )
3日目
3,7303,313
( 3,644 )
2日目
3,7303,313
( 3,644 )
2日目
3,7303,313
( 3,644 )
2日目
3,7303,313
( 3,644 )
3日目
4,3603,874
( 4,261 )
2日目
1,014
( 1,115 )
3日目
1,014
( 1,115 )
3日目
1,014
( 1,115 )
3日目
1,014
( 1,115 )
3日目
12,51511,867
( 13,054 )
2日目

詳細情報

基本情報

最大回転数16,500rpmのハイスピードモデルマイクログラインダー(電動)の部品。
【特長】
・K-109用。
【用途】
・基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に最適。
・ビット交換で、穴あけ、バリ取り、切削加工、サビ落としにも便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K-109用先端工具のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
冶具の修繕作業で使用
4
満足度:4.0
冶具の修繕作業で使用しております。研磨するので砥石を購入しました。他の商品と比較したことはありませんが材質はアルミや鉄に...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qデスクドリルを使用しています。バリが出るのですがどうしたらよいですか?
A
ドリルの刃の切れ味や材料にもよりますが、基本的にバリの発生は避けられません。
バリ取り用のドリルやK-35バリ取りナイフ、K-109ミニルーターなどを使用してバリを取り除いてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K-109用先端工具
ミニルーター ミスミ特別セットA
ミニルーター
ミニルーター ミスミ特別セットB
電動グラインダー用メンテナンス用パーツ
電動グラインダー用着脱型モーター(切削加工用)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザン浦和工業浦和工業
通常価格570-25,39512,40417,3231,086 -26,022
通常出荷日2日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプ関連品セット本体セット関連品本体
商品種類ビットルーター+ビットルータールーター+ビット--
チャッキング径(mmφ)2.352.352.352.35--
警告事項作業時は手袋を使用しないでください。作業時は保護メガネを着用してください。作業時は手袋を使用しないでください。作業時は保護メガネを着用してください。-作業時は手袋を使用しないでください。作業時は保護メガネを着用してください。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング