ツール用品技術窓口

ミニルーター

通常単価(税別)
12,404
税込単価
13,644
通常出荷日:2日目

締結力が高く、芯ブレが少ないコレットチャック方式を採用したマイクログラインダー(電動)。【特長】・スピ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    7000~16500
  • 全長 (mm)
    195
  • 付属品
  • 商品種類
    ルーター
  • 単品/セット品
    単品
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力 (W)
    20
  • 定格時間 (分)
    15
  • グリップ部外径 (mmφ)
    18(最小部)
  • チャッキング径 (mmφ)
    2.35
  • 先端径 (mmφ)
    1.0
  • 重量 (g)
    160
  • トラスココード
    768-0929
  • 付属品内容
    専用ケース、ダイヤモンドビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、ビットホルダー 付

ご注意

  • 15分以上の連続使用はできません。定格時間を超えて連続運転すると、モーター等の故障の原因となります。1~2分間隔での運転は連続運転となりますのでご注意ください。
  • 作業時は手袋を使用しないでください。作業時は保護メガネを着用してください。

型番:

K-109
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離など幅広い用途で使えるミニルーター

ミニルーターの外観

回転数 : 7,000~16,500rpm
標準ビット : K-109-10
電源 : AC100V 50 / 60Hz(電源コード : 1.3m)
消費電力 : 20W
定格時間 : 15分
φ18(グリップ部外径18mm)(最小部)、φ2.35(チャッキング径2.35mm)
重量 : 160g(コード・ビット含まず)
付属品 : ビットを横から挟み込むことで保持するビットホルダー、切粉掃除用のハケ、ミニルーター本体と各種ビットなどをまとめて保管可能な専用ケース、ダイヤモンドビット(φ1.00(先端径1.00mm)のダイヤモンドビット#120)

ミニルーターの専用ケース

ミニルーターの専用ケース

ミニルーターの外形図

ミニルーターの外形図
定格時間を超えて連続運転すると、モーター等の故障の原因となる。1〜2分間隔での運転は連続運転となるので注意。

ダイヤモンドピットで基板のレジスト被膜剥離

ダイヤモンドピットで基板のレジスト被膜剥離

ダイヤモンドピットで基板のパターンカット

ダイヤモンドピットで基板のパターンカット

ラバー砥石で基板パターンの酸化被膜除去

ラバー砥石で基板パターンの酸化被膜除去

ラバー砥石でコテ先の被膜を除去(コテ先を冷ましてから使用)

ラバー砥石でコテ先の被膜を除去(コテ先を冷ましてから使用)

砥石で鉄板のバリ / 面取り

砥石で鉄板のバリ / 面取り

エンドミルでアルミ板を切削加工

エンドミルでアルミ板を切削加工

ドリルで基板に穴あけ

ドリルで基板に穴あけ

真鍮ブラシで鉄板のサビ落とし

真鍮ブラシで鉄板のサビ落とし

注意・禁止事項

作業時は、手袋を使用しない。保護メガネを着用すること。

K-109の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
7000~16500
全長(mm)
195
付属品
商品種類
ルーター
単品/セット品
単品
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
20
定格時間(分)
15
グリップ部外径(mmφ)
18(最小部)
チャッキング径(mmφ)
2.35
先端径(mmφ)
1.0
重量(g)
160
トラスココード
768-0929
付属品内容
専用ケース、ダイヤモンドビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、ビットホルダー 付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-109
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,404
( 13,644 )
2日目

詳細情報

基本情報

締結力が高く、芯ブレが少ないコレットチャック方式を採用したマイクログラインダー(電動)。
【特長】
・スピードコントロール機能付。回転数は無段階に調整可能。
・1.0mmφの極小ダイヤモンドビットを標準装備。別売のビットで多彩に広がる加工用途。
・より早く、より軽い力で作業が可能。高速回転に抵抗がある方にもおすすめ。
・ビットの種類や作業内容によって7,000~16,500rpmの回転数を無段階に調整可能。
・着脱時に工具を使用する必要が無く、作業効率が高い。切粉掃除用のハケも付属。
・10mmスパナを用いてチャックの開放も可能、φ2.35(直径2.35mm)のビット軸に対応。
・付属のダイヤモンドビットは基板のパターンカットや、ガラスや石材、セラミックの研削に最適。
・ミニルーターと各ビットをまとめて保管可能な専用ケース付きで、コンパクトに収納可能。
【用途】
・基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離など幅広い用途で利用可能。

ご注意

  • 15分以上の連続使用はできません。定格時間を超えて連続運転すると、モーター等の故障の原因となります。1~2分間隔での運転は連続運転となりますのでご注意ください。
  • 作業時は手袋を使用しないでください。作業時は保護メガネを着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーターの型番K-109のページです。 型番K-109に関する仕様情報を記載しております。
ミニルーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター
ミニルーター ミスミ特別セットA
ミニルーター ミスミ特別セットB
AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A
90°アングル アタッチメント IC-300
DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1
メーカーホーザンホーザンホーザンエスコナカニシエスコ
通常価格12,40422,77714,8717,87032,92910,800
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目2日目
商品タイプ本体セットセットセット本体セット
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)7000~165007000~165007000~165006000~130001000~260009000~15000
全長(mm)19519519515757.3190
付属品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング