17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接切断パック/ボンベ無し
  • KOALA5-BN (ボンベは含まれません。)
  • KOALA15-BN (ボンベは含まれません。)
  • KOALA20-BN (ボンベは含まれません。)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

溶接切断パック/ボンベ無し

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KOALA5-BN

2025年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ガス溶断用品,溶接切断パック(ボンベ無し)です。
コンパクトなハンドカータイプで、調整器等各種装備や必要最小限の工具、保護具が一式にまとまっています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器
適用流体
ガス
詳細タイプ
溶接・切断パック
適合ガス
酸素/アセチレン
附属品
幅(mm)
405
奥行(mm)
350
高さ(mm)
920
型式
5型
質量(kg)
15.5
附属品詳細
溶接火口:2本/切断火口:2本/両用バーナー:1丁/ボンベ開閉ハンドル:1丁/火口掃除針:1セット/作業用メガネ:1ヶ/モンキー:1丁/点火用ライター:1丁
適合ガス及び容器
酸素500L/アセチレン0.6kg

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト