17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 厚さT(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

ステンレス・ロール巻シム

通常単価(税別)
5,43217,451特別価格
税込単価
5,97519,196特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

冷間圧延されたSUS302製のシムです。【特長】・自動センタリング方式のポンチ & ダイと組み...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さT

(mm)

許容差

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
0.05
±0.006
113
1個
0.1
±0.012
195
1個
0.15
±0.018
285
1個
0.2
±0.024
362
1個
0.25
±0.03
444
1個
0.3
±0.03
562
1個
0.4
±0.045
694
1個
0.5
±0.047
998
1個
0.65
±0.054
1242
1個
0.8
±0.064
1442
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4324,778
( 5,256 )
1日目
8,6767,869
( 8,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,6435,099
( 5,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,3498,275
( 9,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,7965,539
( 6,093 )
5日目
6,3145,820
( 6,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,9776,320
( 6,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,0097,478
( 8,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,2358,361
( 9,197 )
1日目
17,45114,679
( 16,147 )
1日目

詳細情報

基本情報

冷間圧延されたSUS302製のシムです。
【特長】
・自動センタリング方式のポンチ & ダイと組み合わせて、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケットなどを数秒で作成できます。
・好きなサイズに切ってシムテープとしても使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス・ロール巻シムのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
フランジ組付けの調整、スペーサー
5
満足度:5.0
フランジ組付けの調整に大きな径φ120のシム作成が必要になり購入しました。面積の大きなラインナップがあって助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス・ロール巻シム
スチール・ロール巻シム
真鍮・ロール巻シム
フィラーゲージ(ステンレス製)
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼) 本体+校正文書
メーカーPRECISION BRANDPRECISION BRANDPRECISION BRANDトラスコ中山新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格5,432-2,658 -4,130 -620 -850 -7,747 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜15日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし---
洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し---
長辺A(mm)1.252.52.5---
短辺B(mm)150150150---
材質ステンレス真鍮---
よく一緒に購入される商品

シムプレートカテゴリの売れ筋ランキング