17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボール盤・電ドル用面取り工具 外径面取り KP02-010

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボール盤・電ドル用面取り工具 外径面取り

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KP02-010

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
金属などのチューブや丸棒、角棒などの端を容易に面取りできる面取り工具です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

用途
面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)
17
最大穴面取り径(mm)
2
シャンクサイズ
ストレートφ10
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
カウンターシンク角度(°)
90
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
54
片刃・両刃
片刃
面取り
外径
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト