17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー) 61103
  • 小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)
  • 小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)
  • 小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61103

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・PT-αの最新モデル
・軽作業に最適な細身で握りやすいペンタイプ、スレンダーで使いやすく、しかも無段階変速回路を内蔵しています
・従来と同様、三爪チャックにも対応し、軸径の異なる様々な先端工具を頻繁に換える時もスムーズ に交換が行え、コレット&ナットによるコレットワークにも対応しています

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
4000~18000
装着コレット(mm)
2.38 ~ 3.18
付属品
入力
18V(0.5A)/16W
本体寸法(mm)
139×φ24
電源(50/60Hz)
100V
連続ランテスト
90分(無負荷時)
重量(g)
約79
総重量(g)
325(ケース含)
セット内容
本体、コレット 3.0~3.2mm(1/8インチ)、コレット 2.2~2.4mm(3/32インチ)、コレットナット、三爪ドリルチャック 0.3~3.2mm装着済み、サービス先端工具(2.35mm)15本(ダイヤモンドビット 9本、金属研磨用砥石 3本、カッター 2本、仕上げ用バフ 1本)、オリジナルハードケース、ACアダプター、取扱説明書&図案集

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト