ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

割出用心押台

通常単価(税別)
29,129
税込単価
32,042
通常出荷日:8日目

ロータリーテーブルNo.66901をミーリングテーブル上で立てて使用する時に、反対側で押し支えるための...

詳細を確認

型番:

66903
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66903の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
注意事項
ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。

型番リスト

表示件数
型番
66903
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,129
( 32,042 )
8日目

詳細情報

基本情報

ロータリーテーブルNo.66901をミーリングテーブル上で立てて使用する時に、反対側で押し支えるための心押台。ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。

【特長】
・ロータリーテーブルをタテて使用する時に、長尺物を反対で押し支えるのに用います。
・※ロングテーブルアタッチメントでテーブルを拡張した場合のみ使用可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

割出用心押台の型番66903のページです。 型番66903に関する仕様情報を記載しております。
割出用心押台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
割出用心押台
小型フライス盤 M-20A
LM-1部品 No.035 ギア
LM-1部品 No.042 ダイヤルフォーク
LM-1部品 No.030 スピンドルギア
ドリルチャックMT-3(本体標準付属同等品)
メーカーミスターマイスターメカニクスミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格29,129768,4837361,12173614,693
通常出荷日8日目29日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ部品本体部品部品部品部品
注意事項ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト