ツール用品技術窓口
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスターマイスター
〔汎用〕超硬箱型チップ(1ヶ)
ミスターマイスター
通常価格(税別):7165円~
通常出荷日:8日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):950円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):1288円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5836円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
PBスイスツールズ
通常価格(税別):435円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ボールポイント付き六角棒レンチ(ロングタイプ)
通常価格(税別):1749円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):3885円~
通常出荷日:在庫品1日目
ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】
通常価格(税別):8208円~
通常出荷日:在庫品1日目
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。【特長】・超硬...
詳細を確認菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
【特長】
・超硬スロアウエイバイト/右片刃・直剣・中ぐり用の交換チップです。
・チップ交換にはNo.66751専用レンチが必要です

ミスターマイスター
三爪スクロールチャック Φ50mm

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
3通常価格(税別):39,209円

ミスターマイスター
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
0通常価格(税別):37,174円

ミスターマイスター
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
0通常価格(税別):3,366円

ミスターマイスター
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
0通常価格(税別):11,770円

ミスターマイスター
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
0通常価格(税別):21,038円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~