ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

超硬突切り丸チップ

通常単価(税別)
3,700
税込単価
4,070
通常出荷日:8日目

No.66693超硬スロアウエイ突切りバイト用の丸シャンクのチップ。【特長】・丸スロアウエイバイトホル...

詳細を確認

型番:

66692
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66692の仕様・寸法情報

刃径(mm)
φ3.175(1/8in)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66692
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
8日目

詳細情報

基本情報

No.66693超硬スロアウエイ突切りバイト用の丸シャンクのチップ。

【特長】
・丸スロアウエイバイトホルダーNo.66690に取り付けて使用する突切り超硬チップ。
・1ヶ入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬突切り丸チップの型番66692のページです。 型番66692に関する仕様情報を記載しております。
超硬突切り丸チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬突切り丸チップ
超硬丸スロアウエイ突切りバイト
超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
突切りブレード
〔汎用〕超硬菱形チップ(1ヶ)
〔SUS〕超硬菱形チップ(5ヶ)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格3,70010,17211,4993,2402,23920,714
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
刃径(mm)φ3.175(1/8in)φ3.175(1/8in)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト