ツール用品技術窓口


ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

ミスターマイスター
精密ミニ旋盤Compact3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):6,300円

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):6,780円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):1,700円~

石崎電機製作所
“プラジェット”用パーツ
4.8通常価格(税別):580円~

POLYMAKER
PolyMax PLA フィラメント 750g/1.75mm
0通常価格(税別):5,500円

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):38,749円~

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~