ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ハイスソリッド直剣バイト

ハイスソリッド直剣バイト 60582
通常単価(税別)
4,206
税込単価
4,627
通常出荷日:8日目

チップをろう付けした切削バイトと異なり、刃部、シャンク部がハイス一体成型のため剛性が高いのが特徴です。...

詳細を確認

型番:

60582
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60582の仕様・寸法情報

刃材質
ハイス
シャンク
8mm角
刃形(mm)
直剣
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60582
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,206
( 4,627 )
8日目

詳細情報

基本情報

チップをろう付けした切削バイトと異なり、刃部、シャンク部がハイス一体成型のため剛性が高いのが特徴です。刃物台を傾ければ右片刃や左片刃バイトの用途にも対応できる便利な刃形状をしています。全体がハイス一体型なので昔ながらの刃の研磨などのホビー用、学習用としても便利です。

商品情報

製品仕様

型番刃材質シャンク刃形
60582ハイス8mm角直剣

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスソリッド直剣バイトの型番60582のページです。 型番60582に関する仕様情報を記載しております。
ハイスソリッド直剣バイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスソリッド直剣バイト
ハイスソリッド8本バイトセット
ハイスソリッド6本バイトセット
超硬丸スロアウエイ突切りバイト
超硬スロアウエイ突切りバイト8mm角
超硬スロアウエイ中ぐりバイト8mm角
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格4,20623,85817,98510,17211,49914,981
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
刃材質ハイス-----
シャンク8mm角8mm角8mm角8mm角8mm角8mm角
刃形(mm)直剣-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト