ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

位置出し送りハンドルキット

通常単価(税別)
11,988
税込単価
13,187
通常出荷日:8日目

精密ミニ旋盤コンパクト3の送りハンドルを上位モデルと同様に位置出し(0出し)できる送りハンドルに交換す...

詳細を確認

型番:

66580
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66580の仕様・寸法情報

ホイール寸法(mm)
φ60(アルミ)
送り量
0.02mm/目盛、1.0mm/回転
パッケージ内容
送りハンドルホイール×2、ワッシャ、ナットドライバ、取扱説明書
注意事項
精密加工を行う時は送りハンドルの目盛を目安とし、ノギスやマイクロゲージといった計測機器を使いながら慎重に加工する必要があります。

型番リスト

表示件数
型番
66580
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,988
( 13,187 )
8日目

詳細情報

基本情報

精密ミニ旋盤コンパクト3の送りハンドルを上位モデルと同様に位置出し(0出し)できる送りハンドルに交換するためのキットです。

【特長】
・上位モデルの様にタテ送り、ヨコ送りを位置出し(0出し)が行えるようにするためのハンドルキット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

位置出し送りハンドルキットの型番66580のページです。 型番66580に関する仕様情報を記載しております。
位置出し送りハンドルキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
位置出し送りハンドルキット
ハイスソリッド8本バイトセット
三爪スクロールチャック Φ50mm
超硬丸スロアウエイ突切りバイト
C-3用 No.222 カーボンブラシ
ハイスソリッド6本バイトセット
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格11,98823,85826,79110,1722,31117,985
通常出荷日8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
ホイール寸法(mm)φ60(アルミ)-----
送り量0.02mm/目盛、1.0mm/回転-----
パッケージ内容送りハンドルホイール×2、ワッシャ、ナットドライバ、取扱説明書ハイスソリッド右片刃バイト、ハイスソリッド左片刃バイト、ハイスソリッド直剣バイト、ハイスソリッド右斜剣バイト、ハイスソリッド突切りバイト、ハイスソリッド孔削バイト、ハイスソリッドミリ外ネジ切りバイト、ハイスソリッドミリ内ネジ切りバイト、専用ストレージケース入り-丸スロアウエイバイトホルダー、レンチ、超硬突切りチップカーボンブラシハイスソリッド右片刃バイト、ハイスソリッド左片刃バイト、ハイスソリッド直剣バイト、ハイスソリッド右斜剣バイト、ハイスソリッド突切りバイト、ハイスソリッド孔削バイト、専用ストレージケース入り
注意事項精密加工を行う時は送りハンドルの目盛を目安とし、ノギスやマイクロゲージといった計測機器を使いながら慎重に加工する必要があります。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト