ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

三爪スクロールチャック Φ50mm

通常単価(税別)
26,791
税込単価
29,470
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している物と同等品・このスクロールチャックの爪はリバーシブ...

詳細を確認

型番:

66505
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

66505の仕様・寸法情報

種類
旋盤機能のみ
チャック径(mm)
φ50
把握径
正爪 外径(A-A1):2~28mm、正爪 内径(B-B1):20~48mm、逆爪 外径(C-C1):20~55mm
取付寸法
M14×1.0
質量(g)
370
付属品
チャックピン

型番リスト

表示件数
型番
66505
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,791
( 29,470 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している物と同等品
・このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります

商品情報

外形図

外形寸法

使用方法・使用事例

使用方法

ピンレバーをチャックに差し込み動かすことにより爪を開閉させます。3つの爪が同時に開閉します。

メーカー紹介

東洋アソシエイツは1980年の創業以来、アメリカのドレメル社、オーストリアのエムコマイエル社の日本総代理店として、小型電動工具及び小型工作機械を販売して参りました。近年では自社ブランドとしてミスターマイスターを立ち上げ、工作機械を使用するのが初めてのお客様から製造の現場で試作品や治具などの製造、部品の追加工など様々な用途のお客様に製品をご使用頂いております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三爪スクロールチャック Φ50mmの型番66505のページです。 型番66505に関する仕様情報を記載しております。
三爪スクロールチャック Φ50mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具に使用
4
満足度:4.0
三本爪のチャックを探しており、径に応じたコンパクトさ(薄さ)で他のメーカーの商品と比較してこの商品を選定しました。チャッ...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外形図の外形寸法のうちD2部の長さを教えてください。
A
D2部(M14のねじが切ってある部分)の長さは19mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三爪スクロールチャック Φ50mm
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
四爪インディペンデントチャックΦ80mm
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格26,79125,20039,20932,17737,17411,770
通常出荷日在庫品1日目7日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類旋盤機能のみ-----
チャック径(mm)φ5080100mmφ80mm100-
把握径正爪 外径(A-A1):2~28mm、正爪 内径(B-B1):20~48mm、逆爪 外径(C-C1):20~55mm【正爪】外径把握3~22mm、内径把握25~70mm、【逆爪】外径把握22~63mm正爪時φ3~42mm、逆爪時φ30~100mm正爪時:φ5~40mm/逆爪時:φ35~80mm正爪時φ6~42mm、逆爪時φ40~105mmφ1.0~13.0mm
取付寸法M14×1.0-----
質量(g)370-----
よく一緒に購入される商品

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト