17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L

通常単価(税別)
53,33374,821
税込単価
58,66682,303
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。・フィルター水洗い可能です。・ブ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 電源コード長さ(m)

  • 吸水量(L)

  • 騒音値(dB)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

電源コード長さ(m)

吸水量(L)

騒音値(dB)

特長

電源コード

コンテナ容量

内容量

RoHS?最小発注数量
5711145190345
485-3202
7500.0
385
515
375
5
10
65
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としを可能にしました。フィルター水洗い可能です。ブロワ機能付きです。
5m
20
1台
10
1個
5711145174154
485-3211
10000
450
600
360
7.5
18
59
ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としを可能にしました。フィルター水洗い可能です。
7.5m
30
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,333
( 58,666 )
4日目
74,821
( 82,303 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。
・フィルター水洗い可能です。
・ブロアー機能付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)容量20L
産業用ウェット&ドライ掃除機(乾湿両用)
乾湿両用掃除機(業務用)
業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
メーカーニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスエスコケルヒャーNIVACケルヒャー
通常価格53,333-494,70285,33132,81398,281 -138,750
通常出荷日1日目〜8日目2日目9日目1日目〜2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類粉じんタイプ-粉じんタイプ粉じんタイプ粉じんタイプペール缶タイプ
最大真空圧(kPa)2316.5----
集じん容量(L)2040----
よく一緒に購入される商品

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング