17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付防じんマスク サカヰ式 BL-100H-05 電池・充電器付

通常単価(税別)
37,528
税込単価
41,281
通常出荷日:8日目

呼吸にリンクする送風で漏れを防ぐ・装着負担を軽減。【特長】・石綿除去・インジウム取扱い・ダイオキシンに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    電動ファン付防じん
  • 国家検定合格
    第TP5号
  • 仕様
    アスベスト除去レベル1、2、3対応/電池、充電器付
  • 捕集効率 (%)
    99.97%以上
  • 公称稼働 (h)
    4時間以上(1.6±(5%)L/回、25±1回/min(正弦波))
  • 質量 (g)
    マスク本体229、マスク本体バッテリー含む397
  • 交換用フィルタ
    BRD-7型
  • 充電 (h)
    約3
  • 電動ファンの耐久 (h)
    約2000
  • 内容量
    1セット(本体、電池、充電器)

型番:

BL-100H-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 電池・充電器付
  • 国家検定合格第TP5号
  • 内圧監視
  • 使用フィルタ:アルファリングフィルタ BRD-7型
 

●電動ファン付き呼吸用保護具の種類(区分)に関する内容

電動ファンの性能漏れ率ろ過材の性能
試験粒子がDOPの場合
大風量形S級PL3

BL-100H-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
電動ファン付防じん
国家検定合格
第TP5号
仕様
アスベスト除去レベル1、2、3対応/電池、充電器付
捕集効率(%)
99.97%以上
公称稼働(h)
4時間以上(1.6±(5%)L/回、25±1回/min(正弦波))
質量(g)
マスク本体229、マスク本体バッテリー含む397
交換用フィルタ
BRD-7型
充電(h)
約3
電動ファンの耐久(h)
約2000
内容量
1セット(本体、電池、充電器)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-100H-05

内容量

最小発注数量
1セット(本体、電池、充電器)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,528
( 41,281 )
8日目

詳細情報

基本情報

呼吸にリンクする送風で漏れを防ぐ・装着負担を軽減。
【特長】
・石綿除去・インジウム取扱い・ダイオキシンに対応可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付防じんマスク サカヰ式 BL-100H-05 電池・充電器付の型番BL-100H-05のページです。 型番BL-100H-05に関する仕様情報を記載しております。
電動ファン付防じんマスク サカヰ式 BL-100H-05 電池・充電器付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
地下での作業に
5
満足度:5.0
地下で作業の際、ファンの付いた送風が必須条件だったので使いました。 非常に楽に呼吸できます。軽く吸うとそれに追随してファ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付防じんマスク サカヰ式 BL-100H-05 電池・充電器付
電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005
電動ファン付き呼吸用保護具 本体SYX099P
電動ファン付呼吸用保護具(直結式)
電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD
電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3
メーカー興研アズワン重松製作所重松製作所興研アズワン
通常価格37,528194 -165,60076,6041,440 -850 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプマスク本体-マスク本体マスク本体--
商品用途電動ファン付防じん電動ファン付防じん電動ファン付防じん-電動ファン付防じん電動ファン付防じん
国家検定合格第TP5号-----
仕様アスベスト除去レベル1、2、3対応/電池、充電器付-----
捕集効率(%)99.97%以上-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト