ファクトリーサプライ用品技術窓口
有毒ガスと防毒マスク
化学薬品の種類は何万種類もあり、その多くは高濃度のガスを吸入することによる急性中毒や、低濃度のガスを長期にわたり吸入することで健康障害を受ける可能性がある。
また、わずかな量でも著しく有害なものや、気付かないうちに除々に体をむしばむものなどその害も様々。
有毒ガスを防ぐための防毒マスクは、ガスの濃度や種類に応じた吸収缶を使用しないと全く効果がない。また除毒方法もそれぞれの吸収缶によって異なる。
防毒マスクを使用する際の濃度上限
防毒マスクを使用する際には作業環境中の「酸素濃度が18%以上」で、「常温」、「常湿」、「常圧」の環境であること、発生する有毒ガスの濃度が以下の範囲である場合に限る。

選択方法図
| 適応ガス | ハロゲン ガス | 酸性ガス | 有機ガス | アンモニア | 亜硫酸 ガス | シアン化 水素 (青酸ガス) | 硫化水素 | エチレン オキシド | ホルム アルデヒド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | A | B | C | H | S | J | K | - | - | |
| 試験ガス | 塩素 | 塩化水素 | シクロ ヘキサン | アンモニア | 亜硫酸 ガス | シアン化 水素 | 硫化水素 | エチレン オキシド | ホルム アルデヒド シクロヘキサン | |
| 試験濃度 | 直結式 | 0.3% (3000ppm) | 0.3% (3000ppm) | 0.3% (3000ppm) | 1.0% (10000ppm) | 0.3% (3000ppm) | 0.3% (3000ppm) | 0.3% (3000ppm) | - | - |
| 直結式小型 | 0.02% (200ppm) | 0.03% (300ppm) | 0.03% (300ppm) | 0.1% (1000ppm) | 0.03% (300ppm) | - | 0.02% (200ppm) | 0.003% (30ppm) | 0.002% (20ppm) 0.03% (300ppm) | |
| 最大許容透過 限度(濃度) | 1ppm | 5ppm | 5ppm | 50ppm | 5ppm | 5ppm | 10ppm | 1ppm | 0.1ppm 5ppm | |
防毒マスクはマスクや吸収缶を正しく選択することに加えマスクを顔にしっかり密着させて装着することが重要。マスクが顔に密着せず、接顔部にすき間があれば、そこから有毒ガスが漏れ込むおそれがあり、それではマスクを装着する意味がない。
興研のマスクには顔にしっかり密着させるための様々な技術が取り入れられている。

シリコーン面体
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着可能。物性としても安定。
フリーポジションアンダーチン
密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットする。

HAWCリップ
装着時にしっかりと顔面に吸い付くような「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

しめひも
頭の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性を向上。

フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカーが内蔵されているマスクは、いつでも密着性の確認が可能。

ボンネット二重構造
軽量・薄型・豊富なバリエーションの防毒マスク用パーツ。
【特長】
・S1フィルタ内蔵の有機ガス用吸収缶。呼吸が楽
・性能と用途で選べる豊富なバリエーション。国家検定合格第TN435号
・フィットテスターJ型使用
(RR-7/DD-3型は、フィットテスターR型を使用してください)
・型抜き後の余った原反を再加工するエコロジー構想によるフィルタ
【用途】
・塗装作業(吹き付けにより塗装ミストが発生する作業)に最適
・有機ガス発生時に同時に粉じんが発生する場合に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

重松製作所
防じん・防毒マスク 吸収缶
4通常価格(税別):534円~

スリーエムジャパン
防毒マスク用吸収缶 3301J
5通常価格(税別):374円~

興研
吸収缶 適応ガス アンモニア用~酸性ガス用
5通常価格(税別):325円~

スリーエムジャパン
防毒マスク(酸性ガス用)吸収缶 3302J
0通常価格(税別):574円

重松製作所
防じん・防毒マスク 吸収缶(標準型)
0通常価格(税別):427円~

重松製作所
TW用フィルタ
0通常価格(税別):591円~

スリーエムジャパン
有機溶剤作業用・塗装作業用防毒マスクセット
4.4通常価格(税別):1,785円~

重松製作所
防じん・防毒マスク TW01S
4通常価格(税別):2,084円~

アズワン
防毒マスク No.3100・No.3200
0通常価格(税別):2,909円~