ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

マイティミクロンフィルター1010用(防塵マスク交換用フィルター)

マイティミクロンフィルター1010用(防塵マスク交換用フィルター) MM-FIL-1010-02
通常単価(税別)
126
税込単価
139
通常出荷日:6日目

国家検定規格のRL1対応防塵マスク用フィルター。【特長】・人気シリーズ1010A用の防じんマスク用パー...

詳細を確認

型番:

MM-FIL-1010-02
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-FIL-1010-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
その他
オプション
仕様
取替用フィルター/マイティミクロンフィルター1010用
適応マスク
1010A-06
内容量
1個
-
-

商品情報

人気シリーズ1010Aの交換フィルター

国家検定規格のRL1対応フィルター。羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力によって粒子を繊維表面に導き、粒子を捕集。
高い捕集効率・低い吸気抵抗という特長をそのままに、さらに高度な静電加工によって、静電フィルターでは難しいとされていた国家検定規格のRLクラス(DOP粒子)をクリアした驚異の静電フィルター。
高密度の繊維を必要としないため「捕集効率は高く」、「吸気抵抗は低く」、この相反する性能を兼ね備える。
2つの捕集層を設けた特殊3層構造で、1つ1つの捕集層は従来品の約1/3の厚さながら従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集性能を実現。

型番リスト

表示件数
型番
MM-FIL-1010-02

内容量

最小発注数量
1個
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126
( 139 )
6日目

詳細情報

基本情報

国家検定規格のRL1対応防塵マスク用フィルター。
【特長】
・人気シリーズ1010A用の防じんマスク用パーツ
・静電気力によって粒子を繊維表面に導き、粒子を捕集

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイティミクロンフィルター1010用(防塵マスク交換用フィルター)の型番MM-FIL-1010-02のページです。 型番MM-FIL-1010-02に関する仕様情報を記載しております。
マイティミクロンフィルター1010用(防塵マスク交換用フィルター)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフィルターは水洗いできますか?
A
防じんマスクのフィルターは手入れ禁止の為水洗いできません。
(初期性能があることを確認できれば手入れできる場合もあります。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイティミクロンフィルター1010用(防塵マスク交換用フィルター)
アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)
交換用アルファリングフィルター LAS-12型
交換用アルファリングフィルター BRD-7型
充電器 L11用
シゲマツ TWシリーズ用 防じんフィルタ
メーカー興研興研興研興研興研重松製作所
通常価格1263608111,2117,8141,274 -
通常出荷日6日目6日目6日目8日目9日目1日目
商品タイプ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
仕様取替用フィルター/マイティミクロンフィルター1010用-----
適応マスク1010A-061180C1122R-03BL-100H-04/BL-200H/BL700HA-02BL-1005/1005X-
内容量1個1個1箱(2個)1個1個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト