ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

通常単価(税別)
1,950
税込単価
2,145
通常出荷日:6日目

フィットチェッカー内蔵のため、簡単にフィットが確認できる取替式防じんマスク。【特長】・フィルター面積が...

詳細を確認

型番:

1005R-08
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1005R-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL2
詳細タイプ
頭掛
粒子捕集効率(%)
95.0以上(平均99.1)
吸気抵抗(Pa)
75(平均58)
排気抵抗(Pa)
52(平均31)
国家検定合格
TM540
仕様
フィットチェッカー、アンダーチン付、シリコーン面体、Sサイズ有
質量(g)
155以下
しめひも
タイプRB
使用フィルタ
マイティミクロンフィルター1005用-02

商品情報

製品仕様

防じんマスク 1005R-08:関連画像

黄色いフィルターが目印のマイティ(ユニー)ミクロンフィルター。

防じんマスク 1005R-08:関連画像

補集イメージ/3層から構成されるフィルタ構造が、薄くても高い捕集効率を実現する。

防じんマスク 1005R-08:関連画像

フィルター詳細写真。

粒子捕集効率 95.0%以上 (平均99.1%)
吸気抵抗 75Pa以下 (平均58Pa)
排気抵抗 52Pa以下 (平均31Pa)
吸気抵抗上昇値 - (平均68Pa)
質量 155g以下 (平均143Pa)
しめひも タイプRB -

商品の仕様について

この商品の特長について

防じんマスク 1005R-08:関連画像

シリコーン面体/
シリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい素材。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着でき、物性としても安定している。

防じんマスク 1005R-08:関連画像

フリーポジションアンダーチン/
密着性を追求した特殊な接顔形状。漏れ込みが起こりやすい鼻の付け根に合わせてからアゴ部を装着することにより、1つの面体でいろいろな大きさの顔にもよくフィットさせることができる(下図参照)。

防じんマスク 1005R-08:関連画像

HAWCリップ/
接着時にしっかりと顔に吸い付くよう「吸盤効果」が得られる設計で、高い密着性を実現。

防じんマスク 1005R-08:関連画像

FFリップ/
多くの人の顔の大きさや形に合いやすい形状で、顔に自然になじんでぴったりフィット。

防じんマスク 1005R-08:関連画像

装着安定性/
顔の形状に合わせた3次元立体形状ポリバンドのしめひも採用。すっぽりと頭に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していく。

防じんマスク 1005R-08:関連画像

フィットチェッカー内蔵/
フィットチェッカーが内蔵されていて、いつでも密着性の確認ができる。

この商品の装着について

フリーポジションアンダーチン面体のフィットの状態

防じんマスク 1005R-08:関連画像

顔が大きい人の場合はアゴ部の接顔部外側を使ってフィットさせる。
※アゴ部の接顔の様子をわかりやすくするためにマスクを半分カットしたイメージ図です。

防じんマスク 1005R-08:関連画像

顔が小さい人の場合はアゴ部の接顔部内側を使ってフィットさせる。

型番リスト

表示件数
型番
1005R-08
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
6日目

詳細情報

基本情報

フィットチェッカー内蔵のため、簡単にフィットが確認できる取替式防じんマスク。
【特長】
・フィルター面積が広く、粉じんの多い溶接作業などに適している
・静電気力を帯電させ、静電気力によって粒子を繊維表面に導くことで粒子を捕集
・捕集効率が高く、吸気抵抗は低い相反する性能を兼ね備えたフィルターを使用
・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
・独特のカーブにより接顔の密着性を高める
・肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスク
・"RL区分に対応"驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター使用のマスク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型の型番1005R-08のページです。 型番1005R-08に関する仕様情報を記載しております。
取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型
取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型
取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型
取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型
取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型
取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型
メーカー興研興研興研興研興研興研
通常価格1,9501,9501,9802,2393,2542,080
通常出荷日6日目8日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
規格RL2RL2RL2RL2RL2RL2
詳細タイプ頭掛頭掛頭掛頭掛--
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.1)95.0以上(平均99.0)95.0以上(平均98.6)95.0以上(平均98.0%)95.0以上(平均98.8)95.0以上(平均98.8)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト