ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐冷手袋(簡易型)

通常単価(税別)
19,172
税込単価
21,089
通常出荷日:1日目

液化ガス(-200~0℃)の作業に最適のゴアテックスインナー手袋が内装された耐低温手袋です。液体窒素(...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    手の平コート
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    298-0487
  • 手のひら周り(cm)
    26
  • ホワイト/グレー
  • 全長(cm)
    28
  • 中指長さ(cm)
    10
  • JANコード
    4528732297575
  • 質量(g)
    250
  • 材質1
    表:エクスファイア織物
  • 材質2
    中:コーネックスフェルト、透湿防水フィルム
  • 材質3
    裏:コーネックス100%ニット
  • 材質4
    手のひら:シリコン加工
  • 厚さ(mm)
    10
  • 特長
    液化ガス(-200~0℃)の作業に最適のゴアテックスインナー手袋が内装された耐低温手袋です。液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業から水産加工までの耐冷手袋です。
  • 用途
    液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業。
  • 素材瞬間耐熱温度 (℃)
    400
  • 表材質
    コーネックスシリコンコート生地、コーネックス断熱フェルト
  • 裏材質
    コーネックスニット生地
  • 中材質
    ゴアテックスインナー手袋
  • 内容量
    1双

型番:

CGF18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CGF18の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
その他
仕様
手の平コート
サイズ
フリー
トラスココード
298-0487
手のひら周り(cm)
26
ホワイト/グレー
全長(cm)
28
中指長さ(cm)
10
JANコード
4528732297575
質量(g)
250
材質1
表:エクスファイア織物
材質2
中:コーネックスフェルト、透湿防水フィルム
材質3
裏:コーネックス100%ニット
材質4
手のひら:シリコン加工
厚さ(mm)
10
特長
液化ガス(-200~0℃)の作業に最適のゴアテックスインナー手袋が内装された耐低温手袋です。液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業から水産加工までの耐冷手袋です。
用途
液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業。
素材瞬間耐熱温度(℃)
400
表材質
コーネックスシリコンコート生地、コーネックス断熱フェルト
裏材質
コーネックスニット生地
中材質
ゴアテックスインナー手袋
内容量
1双
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGF18

内容量

RoHS?最小発注数量
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,172
( 21,089 )
1日目

詳細情報

基本情報

液化ガス(-200~0℃)の作業に最適のゴアテックスインナー手袋が内装された耐低温手袋です。
液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業から水産加工までの耐冷手袋です。
液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐冷手袋(簡易型)の型番CGF18のページです。 型番CGF18に関する仕様情報を記載しております。
耐冷手袋(簡易型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐冷手袋(簡易型)
手袋(耐熱/アラミド繊維)
耐熱手袋 T200
耐熱手袋 アルファテック ロング
耐熱手袋 T150
耐熱検査用手袋
メーカー帝健エスコショーワグローブアズワンショーワグローブアズワン
通常価格19,17210,5999,88714,64210,0004,800
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプその他アラミドポリウレタンその他ポリウレタンその他
仕様手の平コートロング背抜きロング背抜き-
サイズフリーフリーフリーMフリーフリー
トラスココード298-0487-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング