17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クロゾメリキッド TBZ-40

通常単価(税別)
23,647
税込単価
26,012
通常出荷日:1日目

少量部品の常温黒染め液。【特長】・ノンセレンタイプ。・毒劇物取締法に抵触する物質非含有。ススが出にくく...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 用途
    その他
  • トラスココード
    489-6572
  • 質量(g)
    4400
  • 使用温度範囲(℃)
    10~30
  • 用途詳細
    少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウムには使用できません)
  • 材質
    硫酸ニッケル、リン酸、水
  • 内容量
    1本(4L)

型番:

TBZ-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

  • 小規模な装置で黒染めできるため、少量部品を時々黒染めするような時に便利
  • 常温下の浸漬で、短時間で黒染(ツヤ消し)仕上げができる
  • 鉄・鋳鉄・鋼用
  • 質量 : 4.4kg
  • 材質 主成分 : 硫酸ニッケル、リン酸、水
  • 生産国 : 日本

使用方法・使用事例

使用事例

処理前→処理後

処理前→処理後

使用方法

クロゾメリキッド TBZ-40 取扱説明書

注意・禁止事項

注意事項

  • ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません。

TBZ-40の仕様・寸法情報

種類
液体
用途
その他
トラスココード
489-6572
質量(g)
4400
使用温度範囲(℃)
10~30
用途詳細
少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウムには使用できません)
材質
硫酸ニッケル、リン酸、水
内容量
1本(4L)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBZ-40
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(4L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,647
( 26,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

少量部品の常温黒染め液。
【特長】
・ノンセレンタイプ。
・毒劇物取締法に抵触する物質非含有。ススが出にくく、処理液も長寿命。
【用途】
・鉄、鋳鉄、鋼用の常温黒染めに。
・少量部品の黒染めに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロゾメリキッド TBZ-40の型番TBZ-40のページです。 型番TBZ-40に関する仕様情報を記載しております。
クロゾメリキッド TBZ-40のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q銅にも使えるか。
A
鉄用の製品で銅は対象外です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロゾメリキッド TBZ-40
αクロゾメスプレー
αアルミコートスプレー
αステンレスコートスプレー
αメタルラップスプレー 青 420ml ALP-MW
αアエンコートスプレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格23,6472,4191,9472,9901,1611,096
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類液体スプレースプレースプレースプレースプレー
用途その他その他メッキ部品 / その他---
トラスココード489-6572121-1439298-5802298-5811123-1944121-0939
質量(g)4400420390260--
使用温度範囲(℃)10~305~40(常温)-40~200-40~300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト