17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ハンドグラインダー リューターL-4TP L-4TP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密ハンドグラインダー リューターL-4TP

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L-4TP

2024年03月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・アンギュラベアリング使用で軸受鋼性が大きく高精度です
・超硬カッターでの仕上げが抜群です
・専用機用モーターとしても最適です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
チャック能力(mm)
6
最大無負荷回転数(min-1)
30000
消費電力(W)
230
電源(V)
単相100
定格電流(A)
2.4
長さ(mm)
254
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト