17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニエイトスタンダードユニット

ミニエイトスタンダードユニット

通常単価(税別)
56,71869,714
税込単価
62,39076,685
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・超高速(55,000min-1)から超低速(1,000min-1)までの幅広い回転領域の使い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 装着コレット (mm)
    Pシリーズ(φ2.34mm、φ3.0mmは標準付属)
  • 付属品
  • 対応機種
    対応パワーユニット:LEC-900 (別売)
  • 付属品詳細
    スタンダードハンドピース(HP-71)、コレットチャック(φ2.34mm、φ3.0mm)、チャックスパナ1個、ジョイントストッパ1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低速から超高速まで様々なモーターがありますので、工具に合わせた組み合わせが選べます。

  • 先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
  • ハンドピースとモーターの脱着がロックリングキーにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。
  • 多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
LEM-30PA高トルクハイスピード高速回転での超硬カッター・軸付砥石・ダイヤモンド砥石などを利用した重切削もこなし、中・低速回転でのゴム砥石・バフ・軸付砥石など、あらゆる作業に最適です。
LEM-15PA高トルクミドルスピード高トルクが必要な重切削や太い砥石、バフなどの研磨作業の使用に最適です。
LEM-55PA小型軽量スーパースピード軽くて握り易く、超高速回転が必要な精密、軽切削作業に最適です。
LEM-35PA小型軽量ハイスピード軽量で操作性の良い、高トルク高速万能型です。
LEM-20PA小型軽量ミドルスピード小型軽量で、バランスの良い中速型です。
型番無負荷
回転数
(min-1
入力
電圧
(DCV)
無負荷
電流
(DCA)
最大
負荷
電流
(A)
最大
停止
トルク
(N・cm)
最大
入力
(W)
質量
(g)
寸法(mm)
LL1L2DD1
LEM-30PA1,000~30,0001~300.3547.480290173.383.589.831.615
LEM-15PA1,000~15,0002~300.1448.880290173.383.589.831.615
LEM-55PA2,000~55,0001~300.3233.469205150.583.567.027.515
LEM-35PA1,000~35,0001~300.3545.280235161.083.577.527.515
LEM-20PA1,000~20,0001~300.2046.080235161.083.577.527.515

外形図

精密マイクロボール盤 外形図

使用方法・使用事例

ハンドピースの脱着
精密マイクロボール盤 使用方法1

(1)ロックリングキーを引く

精密マイクロボール盤 使用方法2

(2)モーターと分離

先端工具の脱着
精密マイクロボール盤 使用方法3

(1)セットリングを持つ

精密マイクロボール盤 使用方法4

(2)セットリングをRの方向へ回す

精密マイクロボール盤 使用方法5

(3)工具が外れます

選定サポート情報

リューター機種選定

モーターのパワーはトルクを参考にしてください。
切削力は、回転数を上げることで高めることが可能です。
バランスの良い工具は回転数を上げることが出来ます。
軸径より刃径が大きいやブラシなどバランスの悪い工具は中速以下のパワーのある機種を選択してください。

品名
(モーターユニット)
型式名トルク
(N・cm)
回転数
(min-1
電源
(パワーユニット)
ミニペンLPM-1202.64,000~35,000LPC-120
ゴールドIILG2M-223.34,000~38,000LGIIC-22
ペグラLBM-507.61,000~50,000AMC3
ミニエイト※LEM-30PA7.41,000~30,000LEC-900
LEM-15PA8.81,000~15,000
M-08A(モータ)9.41,000~8,000
LEM-55PA3.42,000~55,000
LEM-35PA5.21,000~35,000
LEM-20PA61,000~20,000

※減速ジョイントを組み合わせることで回転数は1/4ですがトルクは4倍になります。

リューター用オプション

 

コレットチャック

ミニエイトスタンダードユニット 関連画像1

(焼入れ)

アナログ変換プラグ EP-53

ミニエイトスタンダードユニット 関連画像2

 

ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用する時に使用します。

 

フットスイッチ(ミニエイト用) FS-12E

ミニエイトスタンダードユニット 関連画像3

 

パワーユニットのフットコントローラーコネクタに差し込み使用できるフットスイッチです。(ON-OFF)

延長コード

ミニエイトスタンダードユニット 関連画像4

モーターコードを長くしたい時に使用します。

  • ECA-03:3m ストレートコード

小径アジャストチャック AT-08Z

ミニエイトスタンダードユニット 関連画像5

軸径φ3mm

φ0.3~φ0.8までの径のチャッキングが出来ます。回転数は30,000min-1以下で使用してください。

変換プラグ

ミニエイトスタンダードユニット 関連画像5

ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示させるときに使用します。

変換プラグ適応機種
CG-M55(銀色 黒文字)LEM55PN
CG-M35(赤色 黒文字)LEM35PN
CG-M30(黄色 黒文字)M30N
CG-M20(白色 黒文字)LEM20PN
CG-M15(緑色 黒文字)M15N
CG-M08(青色 黒文字)M08N
CG-RE06(橙色 黒文字)RE-06
CG-BS12(蛍光黄色 黒文字)BS-12

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 無負荷回転数(min-1)

  • 全長(mm)

  • ベルトスピード(m/min)

  • 詳細タイプ

  • 最大トルク(N・m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

無負荷回転数

(min-1)

全長

(mm)

ベルトスピード

(m/min)

詳細タイプ

最大トルク(N・m)

搭載モータ

最大トルク

(N・cm)

グリップ径

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
1000~15000
173.3
-
高トルクミドルピード
9.9
M15A
8.8
31.6
290
1個
1000~20000
161
-
小型軽量ミドルスピード
-
M20A
6.0
27.5
235
1個
1000~30000
173.3
-
高トルクハイスピード
-
M30A
7.4
31.6
290
1個
1000~35000
161
6~125回/sec
小型軽量ハイスピード
-
M35A
5.2
27.5
235
1個
2000~55000
150.5
-
スーパースピード
-
M55A
3.4
27.5
205
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,718
( 62,390 )
1日目
69,714
( 76,685 )
9日目
69,339
( 76,273 )
6日目
63,138
( 69,452 )
4日目
66,048
( 72,653 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高速(55,000min-1)から超低速(1,000min-1)までの幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニエイトスタンダードユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニエイトスタンダードユニット
リューター ゴールドII
リューター ミニペン LP-120
リューター ミニエイト パワーユニット
リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作エスコ
通常価格56,718-76,54562,58954,05454,34217,644
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目6日目4日目2日目
商品タイプ本体セットセット関連品本体セット
装着コレット(mm)Pシリーズ(φ2.34mm、φ3.0mmは標準付属)3 / 2.343 / 2.34-3 / 2.343 / 2.35
付属品
対応機種対応パワーユニット:LEC-900 (別売)--別売フットコントローラーに対応可能(型番 FC-90)--
付属品詳細スタンダードハンドピース(HP-71)、コレットチャック(φ2.34mm、φ3.0mm)、チャックスパナ1個、ジョイントストッパ1個Φ3.0コレットチャック(CC30)装着/Φ2.34スリーブコレット(CS23)付属φ3.0コレットチャック(CC30)装着/φ2.34スリーブコレット(CS23)付属モーターホルダ2個、ヒューズ1個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング