17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10.8Vリチウムイオン電池 A1020LIB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

10.8Vリチウムイオン電池

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A1020LIB

2026年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・10.8Vの電動工具用電池パックです。種類:電池パック
・電圧(V):10.8
・容量(Ah):2.0
・質量:0.18kg

指定中の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
電圧(V)
10.8
種類詳細
電池パック
容量(Ah)
2
トラスココード
760-3053
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。