17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ダイヤモンドカッター グローバルソー(板金雨樋用)

通常単価(税別)
2,8003,333特別価格
税込単価
3,0803,666特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・割れやすい材料に最適。・薄刃使用でバッテリー消耗が少ない。【用途】・板金雨どい/ポリカーボネ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

商品タイプ

JANコード

トラスココード

チップ高さ(mm)

最高使用回転数(rpm)

材質1

材質2

厚さ(mm)

重量

(g)

最小発注数量
110
本体
4920350002171
379-2765
5
4000
台金:工具鋼
チップ:ダイヤ砥粒
0.8
80
1個
125
本体
4920350002348
379-2773
5
4800
台金:工具鋼
チップ:ダイヤ砥粒
0.8
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,8002,716
( 2,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,333
( 3,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・割れやすい材料に最適。
・薄刃使用でバッテリー消耗が少ない。
【用途】
・板金雨どい/ポリカーボネート/塩ビ/FRP/ガラスネット入り塩ビ波板などの切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッター グローバルソー(板金雨樋用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配管作業
5
満足度:5.0
塩ビ管の切断に使用しました。価格での購入でしたが問題なく使用出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッター グローバルソー(板金雨樋用)
ダイヤモンドカッター コンクリート用 ナベピタ
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-DBL-100
モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-TUR-100
モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格2,800-10,4874,90011,54410,6808,257
通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目1日目1日目1日目
主要切断材質プラスチック(FRP、塩ビ等)コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材
刃厚(mm)121.8555
内径(mm)201022.23202020
乾式/湿式乾式乾式乾式---
刃幅(mm)57-7207

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング