17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バイメタル

通常単価(税別)
7,2007,466
税込単価
7,9208,213
通常出荷日:3日目

【特長】高速、高能率で汎用性の高い金属切断用の工具。【用途】鉄工、鋼材、アルミ合金、銅合金

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

全長

(mm)

歯数(山数)

(P)

最小発注数量
13
1770
14
1個
13
1840
14
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
3日目
7,466
( 8,213 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高速、高能率で汎用性の高い金属切断用の工具。
【用途】
鉄工、鋼材、アルミ合金、銅合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタル
バイメタル PM
バイメタル MV
CST バンドソー
GCB18V-LI用 バンドソー替刃
ポータブルバンドソー 合金
メーカー不二越不二越不二越レノックスボッシュフナソー
通常価格7,200-37,007 -22,221 -30,236 -3,6981,300 -
通常出荷日3日目1日目〜在庫品1日目〜9日目1日目1日目〜
厚み(mm)0.650.90.650.90.50.6
ブレード材質ハイスハイスハイスハイスハイス合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング