17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トルネード スワード CNC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トルネード スワード CNC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BXCN44602-3H

2023年03月に販売終了となりました。

CNC機に対応、金型鋼など難削材に適用。切れ味のよいシャープな刃形状で高速切断が可能。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
34
全長(mm)
4460
厚み(mm)
1.07
歯数(山数)(P)
2/3H
ブレード材質
ハイス
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト