ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マグスタンドルーペ SL-09(ハードコートレンズ)

通常単価(税別)
5,7374,872
税込単価
6,3115,359
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

大口径100mmレンズで手元を大きく拡大できるルーペ。【特長】・高さや角度、方向が自由自在に変えること...

詳細を確認

型番:

SL-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
2 ~ 4
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ100
サイズ(mm)
H110×W390
重量(g)
283
補足1
ポイントレンズサイズ:φ26×19mm
仕様
キズがつきにくいハードコートレンズ。強力マグネット固定式。保護板付。
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SL-09
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7374,872
( 5,359 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

大口径100mmレンズで手元を大きく拡大できるルーペ。
【特長】
・高さや角度、方向が自由自在に変えることが可能な光学機器
・キズがつきにくいハードコートレンズを採用
・強力マグネットの固定式
・マグネットでの取付けができない場所への取付けに便利な保護板付(裏面強力粘着シール付)
・マグネット脱着レバーで簡単に外すことができる
【用途】
・工作機械や作業机等の側面や端面に装着して手元を拡大

商品情報

手元を大きく拡大できる大口径100㎜レンズのルーペ

マグスタンドルーペ SL-09の外観

マグスタンドルーペ SL-09の外観

マグスタンドルーペ SL-09の各部の外形と寸法

ポイントレンズ4倍

ポイントレンズ4倍

強力マグネット ※マグネット装着ができない場所への取付けに便利な保護板付。 (裏面強力粘着シール付)

強力マグネット
※マグネット装着ができない場所への取付けに便利な保護板付。
(裏面強力粘着シール付)

この商品の利用例について

マグネット着脱レバーで簡単に外せる。

マグネット着脱レバーで簡単に外せる。

強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着可能。

強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着可能。

工作機械での利用。

工作機械での利用。

製品仕様

 

(mm)

 

品番倍率レンズ径アームの長さサイズ重量(g)
SL-092倍(ポイントレンズ:4倍)φ10023cmH110×W390283

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグスタンドルーペ SL-09(ハードコートレンズ)の型番SL-09のページです。 型番SL-09に関する仕様情報を記載しております。
マグスタンドルーペ SL-09(ハードコートレンズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグスタンドルーペ SL-09(ハードコートレンズ)
ライトルーペ SL-40
LEDスタンドルーペ SL-25
LEDライトルーペ SL-22
ライティングルーペ SL-36
LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格5,73729,0289,19117,4625,4423,081
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目1日目2日目在庫品1日目
商品タイプスタンドルーペスタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡手持ちルーペポケットルーペ
倍率(倍)2 / 4222/4510 / 4 / 6
ライト有無蛍光灯・白熱電球有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ100φ143Φ100φ95Φ50φ23
よく一緒に購入される商品

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング