17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

フライス切削用インサートWDNW-Z

通常単価(税別)
1,0611,207
税込単価
1,1671,328
通常出荷日:3日目

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用のZブレーカ(凸形状)付インサートです。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

材質

インサート型番

寸法 φW

(mm)

寸法 T

(mm)

トラスココード

材質分類

最小発注数量
ステンレス鋼
JM4160
WDNW120420Z
12
4.76
775-2628
AJコート
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JP4120
WDNW120420Z
12
4.76
775-2164
AJコート
10個
鋼 / 鋳鉄
JS4045
WDNW120420Z
12
4.76
775-1974
JSコート
10個
ステンレス鋼
JM4160
WDNW140520Z
14
5.56
775-2636
AJコート
10個
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
JP4120
WDNW140520Z
14
5.56
775-2172
AJコート
10個
鋼 / 鋳鉄
JS4045
WDNW140520Z
14
5.56
775-1982
JSコート
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061
( 1,167 )
3日目
1,061
( 1,167 )
3日目
1,061
( 1,167 )
3日目
1,207
( 1,328 )
3日目
1,207
( 1,328 )
3日目
1,206
( 1,327 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用のZブレーカ(凸形状)付インサートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フライス切削用インサートWDNW-Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フライス切削用インサートWDNW-Z
フライス切削用インサートCPMT-Z
フライス切削用インサートTPMT
フライス切削用インサートSPMT
フライス切削用インサートAPMT-R
フライス切削用インサートSNK
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格1,061-582 -582 -815876 -1,001 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
形状(型番頭文字)W(六角形)C(80°ひし形)T(正三角形)S(正方形)A(85°平行四辺形)S(正方形)
逃げ角D(15°)P(11°)P(11°)P(11°)P(11°)N(0°)
利用可能コーナー数32342その他
精度NMMMMK
適用カッタアルファ高送りラジアスミル3コーナASRT形アルファエンドミルじゅうおうAJU形汎用面取りカッタ CPC形汎用4コーナショルダーミルSS4P形アルファスーパーじゅうおうASJ形 アルファ快削エンドミルAHF形フェースミル FNS形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング