ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

刃先交換チップ TNGA

通常単価(税別)
1,208
税込単価
1,329
通常出荷日:1日目

住友電工ハードメタル   刃先交換チップ TNGA【材種特長】・AC503Uは高硬度材旋削用コーティン...

詳細を確認

型番:

TNGA160402-AC503U
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TNGA160402-AC503Uの仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
T(正三角形)
逃げ角
P(11°)
被削材
高硬度材
材種
コーティング
材種型番
AC503U
適応加工
中切削
厚さ(mm)
4.76
適用カッタ
DTGN型/DTFN型/PTGN型/PTTN型/PTFN型
切刃長
16.5
内接円寸法φd
9.525
寸法rε(mm)
0.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TNGA160402-AC503U
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,208
( 1,329 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル   刃先交換チップ TNGA【材種特長】・AC503Uは高硬度材旋削用コーティング材種、刃先強度に優れ、仕上げ加工で安定長寿命、シャーブエッジでRa=0.2㎛以下の仕上げ面粗さを実現、ポチップを拡充し内径加工にも対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換チップ TNGAの型番TNGA160402-AC503Uのページです。 型番TNGA160402-AC503Uに関する仕様情報を記載しております。
刃先交換チップ TNGAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換チップ TNGA
刃先交換チップ DCGW
刃先交換チップ DNGA
刃先交換チップ DNGG
刃先交換チップ CNGG
刃先交換チップ TPGW
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,2081,083 -1,7501,5791,350891
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
形状(型番頭文字)T(正三角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(正三角形)
逃げ角P(11°)C(7°)N(0°)N(0°)N(0°)P(11°)
被削材高硬度材高硬度材高硬度材高硬度材高硬度材高硬度材
材種コーティングコーティングコーティングコーティングコーティングコーティング
材種型番AC503UAC503UAC503UAC503UAC503UAC503U

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト