17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 φDc(mm)

    ~mm
  • 形状

    ~mm
  • 寸法φDs(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 SS4P30□□S

通常単価(税別)
26,53740,265
税込単価
29,19144,292
通常出荷日:3日目

【特長】・経済性に優れた4コーナは仕様のショルダーミル・低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のイン...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●プリハードン鋼・焼入れ鋼加工用材種 JP4120

耐摩耗性と靱性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。

●鋼加工用材種 GX2140

溶着性と耐チッピング性に優れる平滑α-Al2O3膜の採用により、工具刃先の突発チッピングを抑制しました。
微細化柱状組織硬質皮膜の採用により、耐摩耗性に優れ高速乾式加工で加工能率の改善が図れます。

性能・試験情報

●工具寿命

アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 SS4P30□□S 工具寿命 P21(40HRC)

切削条件
被削材:P21(40HRC)
使用工具:φ32(3 枚刃)
vc=100m/min fz=0.15mm/t
ap×ae=2×10mm
突出し量:OH=50mm、エアーブロー

JP4120は従来品と比較して3倍長寿命。
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 SS4P30□□S 工具寿命 P50C(220HB)
切削条件
被削材:S50C(220HB)
使用工具:φ32(3 枚刃)
vc=160m/min fz=0.2mm/t
ap×ae=3×10mm
突出し量:OH=50mm、エアーブロー

GX2140は従来品と比較して2.2倍長寿命。

●加工面粗さ

アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 SS4P30□□S 加工面粗さ
切削条件
被削材:S50C(220HB)
使用工具:φ32(3 枚刃)
vc=150m/min fz=0.15mm/t
ap×ae=0.2×22mm
突出し量:OH=50mm、エアーブロー

●切削抵抗

アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 SS4P30□□S 切削抵抗
切削条件
被削材:S50C(220HB)
使用工具:φ32(3 枚刃)
vc=150m/min fz=0.1、0.15、0.2mm/t
ap×ae=3×8mm
突出し量:OH=50mm、エアーブロー

 

外形図

・Aタイプ(一般形)
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 SS4P30□□S 外形図Aタイプ
・Bタイプ(アンダーカット形)
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 SS4P30□□S 外形図Bタイプ

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
※赤字は第一推奨材種です。
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 SS4P30□□S 標準切削条件表

切削条件時の注意

  • 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
  • この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
  • GX2140は通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
  • 溝切削の場合、送り速度は70%を目安として下さい。
  • インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止して下さい。
  • 排出した切りくずは飛散し作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取り付け保護めがね等の保護具を着用して、安全な環境で作業される事をお願い致します。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないで下さい。

適用被削材

  • 一般構造用鋼 SS(200HB以下)
  • 炭素鋼・合金鋼 S-C SCM(300HB以下)
  • プリハードン鋼 (30~40HRC)
  • ステンレス鋼(乾式切削) SUS
  • ステンレス鋼(湿式切削) SUS
  • 鋳鉄 FC, FCD
  • チタン合金(湿式切削) Ti-6Al-4V

注意・禁止事項

図、表等のデータは試験結果の一例であり、保証値ではありません。

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意

  • 工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
  • インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

2. 取付け時のご注意

  • ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
  • ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。

3. 使用上のご注意

  • 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
  • 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
  • インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
  • 工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

表示件数

全長 (L)

(mm)

刃数

(枚)

寸法 φDc

(mm)

形状

寸法φDs

(mm)

トラスココード

寸法 L1

(mm)

最小発注数量
120
2
25
A
25
774-9031
35
1個
130
3
32
A
32
774-9040
45
1個
130
4
40
B
32
774-9058
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,537
( 29,191 )
3日目
32,397
( 35,637 )
3日目
40,265
( 44,292 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済性に優れた4コーナは仕様のショルダーミル
・低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ
・新コーティング材種JP&GXで長寿命

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 SS4P30□□Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P形 SS4P30□□S
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形
アルファ高硬度ラジアスミル RH2P形 シャンクタイプ RH2P1□□□S
アルファ高送りラジアスミル4コーナASRF形(ボアタイプ 内径インチサイズ)
アルファ高硬度ラジアスミル RH2P形 モジュラータイプ RH2P1□□M
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格26,537-32,231 -15,906 -40,090 -15,906 -22,438 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 溝平面 / 側面平面 / 溝平面 / 側面平面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバーねじ込み式柄付きタイプ
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工
使用インサートSPMT10030□R-FW/SPMT100308R-TFWSDNW1205ZDTN-R15$SDMT1205ZDTN-R15-SDNW1205ZDTN-R15$SDMT1205ZDTN-R15--
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング