17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 寸法 φDb(mm)

    ~mm
  • 寸法 φDc(mm)

    ~mm
  • 寸法 φD2(mm)

    ~mm
  • 寸法 r(mm)

    ~mm
  • 寸法φDs(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R

通常単価(税別)
27,28843,522
税込単価
30,01747,874
通常出荷日:3日目

【特長】・独自の回動防止機構で確実なインサート割出しを実現。・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タービンブレード加工に

 
アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R 加工素材
アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R 加工用途

加工用途

 

難削材加工に適したブレーカ及びコーティング材種をラインナップ

アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R 3種類のブレーカ比較表

●ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意。

 

独自の回動防止機構を開発し、確実なインサート割出しを実現

アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R 回転防止機構

●2か所の回動防止機構により確実なインサート割出しを実現しました。
●取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。

 

ステンレス鋼系材料加工用に新コーティング材種を開発

【AX2040の特長】

C4t [フォーステクノロジー]第4世代 CVDコーティング

アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R AX2040の特長
 

【JM4160の特長】

●靱性に優れた超硬母材と耐チッピング性と耐溶着性に優れた「AJコーティング」を採用。

特長
●靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
●耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

機能
●密着性の高い膜組織により、耐チッピング性を改善し、ステンレス鋼系材料の湿式加工において長寿命となります。
アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R AJコーティング

【GX2160の特長】 

●耐熱性に優れた平滑αアルミナ膜と、耐摩耗性に優れたCVDコーティング膜を採用。

特長
●皮膜組織を微細化柱状組織とすることで、耐摩耗性が向上しました。

機能
●耐熱性に優れたCVDコーティングの採用により、耐摩耗性を改善し、ステンレス鋼系材料の乾式加工において長寿命となります。
アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R GXコーティング

性能・試験情報

傾斜切削、ヘリカル切削

中心まで切れ刃がないため傾斜角度(θ)や軸方向切込量(ap)に制限があります。

アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R 傾斜切削とヘリカル切削

切りくずが飛散することがあります。切りくずカバーを設置してください。
ヘリカル穴加工では、内部に切り屑が溜まるため、エアーブローもしくはクーラント供給により、切り屑の除去を行ってください。

 

外形図

※エアー穴付

 

使用方法・使用事例

使用事例

実績は語る

アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R お客様の感想一覧表

注)加工頂いたお客様の声です。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R 標準切削条件表

切削条件時の注意

アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R ae,ap

【注意】
(1)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では、加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(2)AXコート、GXコート、JSコートは、通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(3)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
(4)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。

 

切削条件の調整

アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R 突出し比率

●工具突出し量、加工状況に合わせて送り量と回転数の調整が必要となります。
●標準切削条件を100%として、上記表を参考に加工条件の調整を行ってください。

 

切込み量

アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R 切込み量

●軸方向切込量apは、使用インサートのサイズにより調整ください。
●径方向切込量aeは、0.3Dc~0.6Dcを推奨いたします。

 

安全上のご注意

(1)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、やけどあるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネなどの保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(2)不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。
3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

寸法 φDb

(mm)

寸法 φDc

(mm)

寸法 φD2

(mm)

寸法 r

(mm)

寸法φDs

(mm)

トラスココード

寸法 L1

(mm)

寸法 Ls

(mm)

使用インサート

最小発注数量
25
140
25
3
60
21
25
15
5
25
774-9163
60
80
RP□T10T3M0□N-□□
1個
32
150
32
4
70
28
32
22
5
32
774-9171
70
80
RP□T10T3M0□N-□□
1個
40
150
32
5
70
30
40
30
5
32
774-9180
70
80
RP□T10T3M0□N-□□
1個
32
150
32
3
70
28
32
20
6
32
774-9198
70
80
RP□T1204M0□N-□□
1個
40
150
32
3
50
30
40
28
6
32
774-9201
50
100
RP□T1204M0□N-□□
1個
40
150
32
4
50
30
40
28
6
32
774-9210
50
100
RP□T1204M0□N-□□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,298
( 33,328 )
3日目
33,989
( 37,388 )
3日目
43,522
( 47,874 )
3日目
27,288
( 30,017 )
3日目
36,242
( 39,866 )
3日目
42,931
( 47,224 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の回動防止機構で確実なインサート割出しを実現。
・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材加工に適します。
・タービンブレード加工に適しています。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R
快削形アルファラジアスミル モジュラータイプ ARM□□□□R-□
快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形
PSFL 4コーナーラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ
PSTW 6コーナー肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ
SEC-ウェーブミル WFX 08000R(S)型
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジーオーエスジー住友電工ハードメタル
通常価格27,288-20,934 -22,438 -63,818 -24,914 -30,328 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
加工用途平面 / 溝平面 / 溝平面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 溝削り
被削材ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
取付け方法柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバー
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング