17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

穴軸兼用スナップリングプライヤー3点セット

通常単価(税別)
35,17831,037
税込単価
38,69634,141
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特徴】・シグネット製・1台2役穴軸兼用ですスペアチップ付き

  • 軸・穴
    軸穴兼用
  • 適用リングサイズ (mm)
    3~102(軸用) / 7~102(穴用)
  • 先端爪径 (mm)
    0.6~3.0
  • 先端爪交換機能
    あり
  • ばね
    あり
  • トラスココード
    498-0671
  • セット内容
    2928-160、2928-200、2928-250/適用リングサイズ(mm):穴用:7-26、10-51、46-102/軸用:3-26、7-51、32-102
  • 仕様
    先端爪径(mm):180°爪:0.6、0.9、1.2、1.8/90°爪:0.9、1.2、2.3、2.7、3.0/15°爪:2.3、2.7、3.0

型番:

9938
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9938の仕様・寸法情報

軸・穴
軸穴兼用
適用リングサイズ(mm)
3~102(軸用) / 7~102(穴用)
先端爪径(mm)
0.6~3.0
先端爪交換機能
あり
ばね
あり
トラスココード
498-0671
セット内容
2928-160、2928-200、2928-250/適用リングサイズ(mm):穴用:7-26、10-51、46-102/軸用:3-26、7-51、32-102
仕様
先端爪径(mm):180°爪:0.6、0.9、1.2、1.8/90°爪:0.9、1.2、2.3、2.7、3.0/15°爪:2.3、2.7、3.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9938
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,17831,037
( 34,141 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・シグネット製・1台2役穴軸兼用ですスペアチップ付き

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴軸兼用スナップリングプライヤー3点セットの型番9938のページです。 型番9938に関する仕様情報を記載しております。
穴軸兼用スナップリングプライヤー3点セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
穴軸兼用スナップリングプライヤー3点セット
軸・穴兼用スナップリングプライヤ
曲型スナップリングプライヤー(軸用)
曲型スナップリングプライヤー(穴用)
曲型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
直型ロングスナップリングプライヤー(軸用)
メーカーバーコKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格35,1784,8813,4464,6505,1415,107
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
軸・穴軸穴兼用軸穴兼用軸用穴用軸用軸用
適用リングサイズ(mm)3~102(軸用) / 7~102(穴用)10~4019~3010~1110~1110~11
先端爪径(mm)0.6~3.01.221.21.21.2
先端爪交換機能ありなしありなしなしあり
ばねありありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング