17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

サンドビック コロスレッド266 溝入れ加工用ボーリングバイト 円筒シャンク

サンドビック コロスレッド266 溝入れ加工用ボーリングバイト 円筒シャンク
通常単価(税別)
27,348
税込単価
30,083
通常出荷日:1日目

高品質の溝加工を可能にするシャープな刃先チップに刻印された溝入れ幅で識別が簡単

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク径

(mm)

締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
φ20
5
1個
φ20
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,348
( 30,083 )
1日目
27,348
( 30,083 )
1日目

詳細情報

基本情報

高品質の溝加工を可能にするシャープな刃先
チップに刻印された溝入れ幅で識別が簡単

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック コロスレッド266 溝入れ加工用ボーリングバイト 円筒シャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック コロスレッド266 溝入れ加工用ボーリングバイト 円筒シャンク
サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-22
MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー
FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用
FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用
コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA
メーカーサンドビックサンドビック三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアルサンドビック
通常価格27,34850,200 -15,340 -30,532 -9,878 -23,200 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目〜4日目2日目〜1日目
ねじ種類ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60°ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60°ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT)
さらい刃対応なしなし共用なしなしなし
油穴(オイルホール)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング