17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA
通常単価(税別)
23,20028,400
税込単価
25,52031,240
通常出荷日:1日目

内径ねじ切り加工用の第一推奨さまざまな被削材に対応する材種とブレーカにより幅広いねじプロファイルをカバ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク径

(mm)

締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
16角
3
1個
-
5
1個
-
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,200
( 25,520 )
1日目
27,348
( 30,083 )
1日目
28,400
( 31,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

内径ねじ切り加工用の第一推奨
さまざまな被削材に対応する材種とブレーカにより幅広いねじプロファイルをカバーする標準品ラインナップ

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA
サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-22
TT形バイト TT-R/LI 内径ねじ切り
T-Max ねじ切り用ツインロックヘッド R566.39KF
SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 鋼シャンク
SN形ミニバイト SN R-2/3 内径ねじ切り 超硬シャンク
メーカーサンドビックサンドビックタンガロイサンドビックタンガロイタンガロイ
通常価格23,200-50,200 -22,05091,10011,90026,140 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
ねじ種類ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT)汎用55° / 汎用60°台形30°(Tr)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)
さらい刃対応なしなしなしなし共用共用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング