ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

外径ねじ切り コロスレッド 266 シャンクバイト

外径ねじ切り コロスレッド 266 シャンクバイト  266RFA-1212-16-S
通常単価(税別)
18,700
税込単価
20,570
通常出荷日:1日目

【特長】非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイト。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチッ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

266RFA-1212-16-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

266RFA-1212-16-Sの仕様・寸法情報

ねじ種類
ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT)
勝手
さらい刃対応
なし
締付けトルク(N・m)
3

商品情報

製品仕様

型番ねじ種類勝手さらい刃対応
266RFA-1212-16-SISOメートル60°(M)/ウィットワース55°(W)/ユニファイ60°(UN)/アメリカンNPT60°(NPT)なし

型番リスト

表示件数
型番
266RFA-1212-16-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,700
( 20,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイト。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。外径ねじ切り加工用。小型旋盤向け。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径ねじ切り コロスレッド 266 シャンクバイト の型番266RFA-1212-16-Sのページです。 型番266RFA-1212-16-Sに関する仕様情報を記載しております。
外径ねじ切り コロスレッド 266 シャンクバイト のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径ねじ切り コロスレッド 266 シャンクバイト
コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16
外径ホルダ KTNS型
外径ねじ切り加工用バイト CER-T形
外径ねじ切りホルダS-KTN型(スリーブホルダ)
外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHP
メーカーサンドビックサンドビック京セラタンガロイ京セラタンガロイ
通常価格18,70022,354 -10,700 -18,550 -18,700 -39,060
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目2日目1日目
ねじ種類ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / API丸60°(CSG、LCSG)
勝手-
さらい刃対応なしなし共用共用共用なし
締付けトルク(N・m)33----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング