17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 勝手

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット  C-266R/LFGZ

サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット  C-266R/LFGZ
通常単価(税別)
35,90045,600
税込単価
39,49050,160
通常出荷日:1日目~3日目

外径ねじ切り加工用の第一推奨さまざまな被削材に対応する材種とブレーカにより幅広いねじプロファイルをカバ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
3
1個
5
1個
3
1個
5
1個
3
1個
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,900
( 39,490 )
1日目
35,900
( 39,490 )
1日目
39,600
( 43,560 )
1日目
39,600
( 43,560 )
1日目
45,600
( 50,160 )
3日目
45,600
( 50,160 )
1日目

詳細情報

基本情報

外径ねじ切り加工用の第一推奨
さまざまな被削材に対応する材種とブレーカにより幅広いねじプロファイルをカバーする標準品ラインナップ

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット  C-266R/LFGZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット  C-266R/LFGZ
外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHP
外径ねじ切りバイト C-CEL-ERN-B
外径溝入れ・ねじ切りバイト C-STCFL-18-CHP
ポリゴンテーパシャンク KTN(外径ねじ切りホルダ)
高圧クーラント対応 ねじ切りホルダ KTN-JCT型
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイ京セラ京セラ
通常価格35,900-41,83527,81645,63437,005 -31,268 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目2日目
ねじ種類ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / 汎用60°ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 台形30°(Tr) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT)
さらい刃対応なしなしなしなし共用共用
油穴(オイルホール)

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング