17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コロスレッド 266 コロマントキャプト カッティングヘッド

コロスレッド 266 コロマントキャプト カッティングヘッド
通常単価(税別)
91,100
税込単価
100,210
通常出荷日:3日目

外径および内径ねじ切り加工用の第一推奨さまざまな被削材に対応する材種とブレーカにより幅広いねじプロファ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
5
1個
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,100
( 100,210 )
3日目
91,100
( 100,210 )
3日目

詳細情報

基本情報

外径および内径ねじ切り加工用の第一推奨
さまざまな被削材に対応する材種とブレーカにより幅広いねじプロファイルをカバーする標準品ラインナップ

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロスレッド 266 コロマントキャプト カッティングヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロスレッド 266 コロマントキャプト カッティングヘッド
高圧クーラント対応外径ねじ切りヘッド QC10-SER11-CHP
外径ねじ切りバイト C-CEL-ERN-B
外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHP
外径溝入れ・ねじ切りバイト C-STCFL-18-CHP
タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHP
メーカーサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格91,10022,46227,81641,83545,63423,588 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじ種類ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT)ISOメートル60°(M) / 汎用55° / 汎用60°ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / API丸60°(CSG、LCSG)ISOメートル60°(M) / 汎用60°ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)
勝手なし
さらい刃対応なし共用なしなしなし共用
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング