17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • 勝手

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロカットSL 浅溝加工および端面溝入れ用ブレード スクリュークランプ 570-R/L123-C

コロカットSL 浅溝加工および端面溝入れ用ブレード スクリュークランプ 570-R/L123-C
通常単価(税別)
17,40019,400
税込単価
19,14021,340
通常出荷日:1日目~3日目

CoroTurn SLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

最大溝深さ

(mm)

勝手

トラスココード

締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
3.5
-
3
1個
3.5
-
3
1個
3.5
-
2.5
1個
3.5
-
2.5
1個
3.5
-
2
1個
3.5
563-1955
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,400
( 19,140 )
3日目
17,400
( 19,140 )
3日目
18,300
( 20,130 )
3日目
18,300
( 20,130 )
3日目
19,400
( 21,340 )
1日目
18,810
( 20,691 )
3日目

詳細情報

基本情報

CoroTurn SLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッティングヘッドのモジュラーシステム

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロカットSL 浅溝加工および端面溝入れ用ブレード スクリュークランプ 570-R/L123-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロカットSL 浅溝加工および端面溝入れ用ブレード スクリュークランプ 570-R/L123-C
端面溝入れホルダ用ブレード
端面溝入れ加工用ブレード FBR/L形
端面溝入れ加工用ブレード My-Tシリーズ
コロターンSL コロカット1・2用端面溝入れブレード
SEC-溝入れバイト(外径L形浅溝入れ用)GWCS型
メーカーサンドビック京セラタンガロイタンガロイサンドビック住友電工ハードメタル
通常価格17,400-5,6787,738 -9,055 -34,100 -10,671 -
通常出荷日1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
加工用途溝入れ / 横送り端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ / 端面溝入れ端面溝入れ / 横送り溝入れ

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング